robusto Multifunktionstaster
Nass-Taster KNX:
Elektronischer Multifunktionstaster mit integriertem KNX-Busankoppler Twisted-Pair (TP)
Merkmale:
- Schutzart: IP55
- Betriebstemperatur: -5 °C bis +45 °C
- Gehäuse aus Thermoplast (ABS/PC)
- gute UV-Beständigkeit und halogenfrei
Taster KNX ohne LED:
Elektronischer Multifunktionstaster mit integriertem KNX-Busankoppler Twisted-Pair (TP)
Merkmale:
- Spannungsversorgung: Systemspannung 30 VDC (KNX)
- integrierter Temperatursensor
- integrierter Buzzer zur Standort- Ortung in der Installation
- Vertikaler und horizontaler Einbau möglich
- Beschriftungsfeld (austauschbar mit optionalem Duroplastfeld)
Taster KNX mit LED:
Elektronischer Multifunktionstaster mit integriertem KNX-Busankoppler Twisted-Pair (TP)
Merkmale:
- Spannungsversorgung: Systemspannung 30 VDC (KNX)
- Tasten mit RGB LED-Beleuchtung 6 LED
- Farben: Rot, Grün, Blau, Rot-Grün, Rot-Blau, Grün-Blau
- integrierter Temperatursensor
- integrierter Buzzer zur Standort-Ortung in der Installation
- Vertikaler und horizontaler Einbau möglich
- Beschriftungsfeld (austauschbar mit optionalem Duroplastfeld)
- Weisse LED hinten am Beschriftungsfeld
Taster KNX mit LED und IR-Empfänger:
Elektronischer Multifunktionstaster mit integriertem KNX-Busankoppler Twisted-Pair (TP)
Merkmale:
- Spannungsversorgung: Systemspannung 30 VDC (KNX)
- Infrarotempfänger (RC6A): 24 Kanäle Empfänger hinter Beschriftungsfeld zur Bedienung von KNX mit IR-Fernbedienung EE808 oder TK124
- Tasten mit RGB LED-Beleuchtung
- 6 LED-Farben: Rot, Grün, Blau, Rot-Grün, Rot-Blau, Grün-Blau
- integrierter Temperatursensor
- integrierter Buzzer zur Standort-Ortung in der Installation
- Vertikaler und horizontaler Einbau möglich
- Beschriftungsfeld (austauschbar mit optionalem Duroplastfeld)
- Weisse LED hinten am Beschriftungsfeld
Produkte filtern
Kategorien
- KNX quicklink
-
KNX easy
- Inbetriebnahme mit TJA670 oder TJA470; E-Mode-Systemgeräte
- kallysto Multifunktionstaster
- basico Multifunktionstaster
- robusto Multifunktionstaster
- Unterputz, komplett 86 x 86 mm, Nass-Taster KNX ohne LED 2-fach
- Unterputz, komplett 86 x 86 mm, Nass-Taster KNX ohne LED 4-fach
- Unterputz, komplett 86 x 86 mm, Nass-Taster KNX ohne LED 6-fach
- Unterputz, komplett 86 x 86 mm, Nass-Taster KNX mit RGB LED 2-fach
- Unterputz, komplett 86 x 86 mm, Nass-Taster KNX mit RGB LED 4-fach
- Unterputz, komplett 86 x 86 mm, Nass-Taster KNX mit RGB LED 6-fach
- Unterputz, komplett 86 x 86 mm, Nass-Taster KNX mit RGB LED und IR-Empfäger 2-fach
- Unterputz, komplett 86 x 86 mm, Nass-Taster KNX mit RGB LED und IR-Empfäger 4-fach
- Unterputz, für Kombination 86 x 86 mm, Nass-Taster KNX ohne LED 2-fach
- Unterputz, für Kombination 86 x 86 mm, Nass-Taster KNX ohne LED 4-fach
- Unterputz, für Kombination 86 x 86 mm, Nass-Taster KNX ohne LED 6-fach
- Unterputz, für Kombination 86 x 86 mm, Nass-Taster KNX mit RGB LED 2-fach
- Unterputz, für Kombination 86 x 86 mm, Nass-Taster KNX mit RGB LED 4-fach
- Unterputz, für Kombination 86 x 86 mm, Nass-Taster KNX mit RGB LED 6-fach
- Unterputz, für Kombination 86 x 86 mm, Nass-Taster KNX mit RGB LED und IR-Empfäger 2-fach
- Unterputz, für Kombination 86 x 86 mm, Nass-Taster KNX mit RGB LED und IR-Empfäger 4-fach
- Aufputz, komplett 86 x 86 x 60 mm, Nass-Taster KNX ohne LED 2-fach
- Aufputz, komplett 86 x 86 x 60 mm, Nass-Taster KNX ohne LED 4-fach
- Aufputz, komplett 86 x 86 x 60 mm, Nass-Taster KNX ohne LED 6-fach
- Aufputz, komplett 86 x 86 x 60 mm, Nass-Taster KNX mit RGB LED 2-fach
- Aufputz, komplett 86 x 86 x 60 mm, Nass-Taster KNX mit RGB LED 4-fach
- Aufputz, komplett 86 x 86 x 60 mm, Nass-Taster KNX mit RGB LED 6-fach
- Aufputz, komplett 86 x 86 x 60 mm, Nass-Taster KNX mit RGB LED und IR-Empfäger 2-fach
- Aufputz, komplett 86 x 86 x 60 mm, Nass-Taster KNX mit RGB LED und IR-Empfäger 4-fach
- kallysto Bewegungsmelder
- basico Bewegungsmelder
- kallysto Raumtemperaturregler
- basico Raumtemperaturregler
- Busankoppler
- Tasterfront
- Front
- Blindabdeckungen
- kallysto Abdeckplatten
- basico Abdeckplatten
- Infrarot-Fernbedienungen
- Binäreingänge
- Schaltausgänge
- Dimmer und Lichtregler
- Rollladen- und Jalousiesteuerung
- Heizungsregelung
- Schaltuhren
- Dämmerungsschalter
- Deckenbewegungs- und präsenzmelder
- Energiezähler
- Wetterstation
- kallysto RF Multifunktionstaster KNX
- kallysto RF Komponenten
- Funk Fernbedienung
- Funk AP Eingangsgeräte
- Funk UP Eingangsgeräte
- Funk AP Ausgangsgeräte
- Funk UP Ausgangsgeräte
- Funk AP Bewegungsmelder
- LED-Strahler mit Funk Bewegungsmelder
- Zubehör
- Taster BA
- E-Mode-Systemgeräte
- KNX system