Abdeckungen für NH-Sicherungslasttrennschalter NH000, NH00, NH1, NH2, NH3
Produkte filtern
Kategorien
- Bausteine mit Hutschienen
- Bausteine für Lasttrennschalter und Leistungsschalter
- Bausteine mit Montageplatte
- Bausteine für Sammelschinen, Abstand 40 mm
- Bausteine für Sammelschinen, Abstand 60 mm
- Bausteine für Sicherungslasttrennschlater in Leistenbauform
- Bausteine für Multimedia
- Bausteine für tertio-Verteilersystem
- Bausteine für Gitterkanäle
- Bausteine für Tarifzähler
-
Berührungsschutzabdeckungen
- Berührungsschutzabdeckungen
- Abdeckungen geschlossen
- Abdeckungen geschlitzt, waagerecht, 150 mm, für Reiheneinbaugeräte
- Abdeckhauben für Bausteine mit erweiterter Leitungsführung
- Abdeckung teilweise geschlitzt, senkrecht, für Reiheneinbaugeräte und Klemmen
- Abdeckungen für NH-Sicherungslasttrennschalter NH000, NH00, NH1, NH2, NH3
- Abdeckungen für Reitersicherungen DII, DIII, NH00, auf Sammelschiene waagerecht
- Abdeckungen für Reitersicherungen, DII, DIII, NH00, auf Sammelschiene senkrecht
- Abdeckungen für NH-Sicherungslasttrennschalter in Leistenbauform
- Abdeckung für SH-Schalter auf Hutschiene
- Abdeckung für Lastschalter
- Abdeckung für SH-Schalter auf Sammelschiene, Abstand 40 mm
- Abdeckung für Leistungsschalter H...
- Abdeckhauben für diverse Bausteintypen
- Zubehör und Ersatzteile