LS-Schalter 10 kA, B-Charakteristik, 4-polig
Produkte filtern
Kategorien
-
Leitungsschutzschalter LS (MCB)
- Leitungsschutzschalter 6 kA mit Stecktechnik quickconnect
- Leitungsschutzschalter 6 kA
- Leitungsschutzschalter 1P+N 6 kA
- Leitungsschutzschalter 1P+N 6 kA Verbindungstechnik
- Zubehör Leitungsschutzschalter 6 kA
- Leitungsschutzschalter 10 kA
- LS-Schalter 10 kA, B-Charakteristik, 1-polig
- LS-Schalter 10 kA, B-Charakteristik, 2-polig
- LS-Schalter 10 kA, B-Charakteristik, 3-polig
- LS-Schalter 10 kA, B-Charakteristik, 4-polig
- LS-Schalter 10 kA, C-Charakteristik, 1-polig
- LS-Schalter 10 kA, C-Charakteristik, 2-polig
- LS-Schalter 10 kA, C-Charakteristik, 3-polig
- LS-Schalter 10 kA, C-Charakteristik, 4-polig
- LS-Schalter 10 kA, D-Charakteristik, 1-polig
- LS-Schalter 10 kA, D-Charakteristik, 2-polig
- LS-Schalter 10 kA, D-Charakteristik, 3-polig
- LS-Schalter 10 kA, D-Charakteristik, 4-polig
- Leitungsschutzschalter + Neutral 10 kA
- Neutralleitertrenner
- Leitungsschutzschalter 15 - 25 kA
- Zubehör Leitungsschutzschalter 10 kA und 15 - 25 kA
- FI-Blöcke für Leitungsschutzschalter
- Verbindungstechnik
- Einspeiseblock
- Verbindungstechnik
- Verbindungstechnik
- Hochleistungs-Schutzschalter 15 kA
- Hochleistungs-Schutzschalter 30 und 50 kA
- Zubehör Hochleistungs-Schutzschalter HMx-Serie
- FI-Blöcke 125 A zu Hochleistungs-Schutzschalter HMx-Serie
- Zusatzeinrichtungen zu LS-, FI- und FI-LS-Schalter
- Fernantrieb und Wiedereinschaltgerät