The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Distri­buce energie
  • Elek­tro­mě­rové skříně a příslu­šen­ství
  • Elek­tro­mě­rová pole
  • ZU43AS
  • Elek­tro­mě­rová pole

SD univers Z, s lišt. DIN v. 1250 mm, pro 1x3f elektroměr + 3 řadý rozvaděč ZU43AS

EAN
3250617811170
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

SD univers Z, s lišt. DIN v. 1250 mm, pro 1x3f elektroměr + 3 řadý rozvaděč

ZU43AS

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Zobrazit více (19)
    • Průchozí svor­kovnice 8 dostupné produkty
    • Přípojni­cový terminál 4 dostupné produkty
    • Strom připo­jova­cích kabelů pro rozvaděče 2 dostupné produkty
    • Pojist­kový spodek systému D 1 dostupné produkty
    • Distri­buční svor­kovnice 1 dostupné produkty
    • Pojist­kový spodek systému D0 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Průchozí svor­kovnice
    • Přípojni­cový terminál
    • Strom připo­jova­cích kabelů pro rozvaděče
    • Pojist­kový spodek systému D
    • Distri­buční svor­kovnice
    • Pojist­kový spodek systému D0
    • Krycí lišta
    • K240AE

      Svorkovnice pro Al/Cu 35-240 mm2, zeleno/žlutá

      0,00 €  / *
    • K240AL

      Svorkovnice pro Al/Cu 35-240 mm2, šedá

      0,00 €  / *
    • K240AN

      Svorkovnice pro Al/Cu 35-240 mm2, modrá

      0,00 €  / *
    • K150AE

      Svorkovnice pro Al/Cu 25-150 mm2, zeleno/žlutá

      0,00 €  / *
    • K150AN

      Svorkovnice pro Al/Cu 25-150 mm2, modrá

      0,00 €  / *
    • K50AE

      Svorkovnice pro Al/Cu 2, 5-50 mm2, zeleno/žlutá

      0,00 €  / *
    • K50AL

      Svorkovnice pro Al/Cu 2, 5-50 mm2, šedá

      0,00 €  / *
    • K50AN

      Svorkovnice pro Al/Cu 2, 5-50 mm2, modrá

      0,00 €  / *
    • K96A

      Připoj.svorka 1, 5 - 16mm2 ke sběrně 12x5

      0,00 €  / *
    • K96C

      Připoj.svorka 2, 5 - 35mm2 ke sběrně 12x5

      0,00 €  / *
    • K96F

      Připoj.svorka 25 - 70mm2 ke sběrně 12x5/10 (12x10 do 50mm2)

      0,00 €  / *
    • K96D

      Připoj.svorka 110 - 50mm2 ke sběrně 12/20/30x5

      0,00 €  / *
    • K67D

      Propojovací vodič NYAF 6 mm², 110 mm, kolík - vidlička

      0,00 €  / *
    • K67K

      Propojovací vodič NYAF 10 mm², 100 mm, vidlička - vidlička

      0,00 €  / *
    • L17B

      Pojistkový spodek DII (E27) 1pól., se šroubem M5, s plombovatelným krytem

      0,00 €  / *
    • K53

      Pomoc.svorkovnice 7pol. do 6mm

      0,00 €  / *
    • LD042

      Pojistkový spodek D01 (E14) 1pól., se svorkou 35 mm², s krytem

      0,00 €  / *
    • S30N

      Zaslepovací krytka bílá (sada 10x18mm/2x9mm)

      0,00 €  / *
    • S35S

      Krycí lišta bílá pro 12 modulů

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      1 200 mm
    • Šířka
      250 mm
    Mate­riál
    • Kód RAL
      9010
    Vyba­vení
    • Typ montáže elek­tro­měru
      3bodová montáž
    • Počet počí­ta­cích míst <=63 A
      1
    • Počet míst pro počí­tání TRE s tříbo­dovým upevněním
      0
    • Počet řad v rozvaděči
      3
    • Počet polí v šířce
      1
    • Typ měři­cího panelu
      1pat­rová
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP00

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    Hager REACH declaration ZU43AS
    PDF
    Hager RoHS report ZU43AS
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek ZU43AS | Hager

      Obrázek produktu ZU43AS

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet ZU43AS | Hager

      Hager Product data sheet ZU43AS

      SD univers Z, s lišt. DIN v. 1250 mm, pro 1x3f elektroměr + 3 řadý rozvaděč

      PDF
    • Installation manual

      Obrázek Montageleitung univers Z Innenausbau | Hager

      Montageleitung univers Z Innenausbau

      Instalační příručka International 2022-11-23

      PDF
      15,39 MB
    • Declaration of conformity

      Obrázek Prohlášení o shodě de-DE, en-GB 2025-08-12 | Hager

      Prohlášení o shodě de-DE, en-GB 2025-08-12

      PDF
      444,52 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      ZU21A - SD univers Z, s lišt. DIN v. 950 mm, pro 1x3f elektroměr
      ZU21A
      SD univers Z, s lišt. DIN v. 950 mm, pro 1x3f elektroměr
    • 2
      ZU54LS - SD univers Z, s držáky přípojnic, 1400 mm, pro 1x3f elektroměr + 4 řadý rozvaděč
      ZU54LS
      SD univers Z, s držáky přípojnic, 1400 mm, pro 1x3f elektroměr + 4 řadý rozvaděč
    • 3
      ZU21L - SD univers Z, s držáky přípojnic v. 950 mm, pro 1x3f elektroměr
      ZU21L
      SD univers Z, s držáky přípojnic v. 950 mm, pro 1x3f elektroměr
    • 4
      ZU41A - SD univers Z, s lišt. DIN v. 1250 mm, pro 2x3f elektroměr
      ZU41A
      SD univers Z, s lišt. DIN v. 1250 mm, pro 2x3f elektroměr
    • 5
      ZU41L - SD univers Z, s držáky přípojnic v. 1250 mm, pro 2x3f elektroměr
      ZU41L
      SD univers Z, s držáky přípojnic v. 1250 mm, pro 2x3f elektroměr

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

     

     

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

     

    Hager Electro s.r.o.