The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • ZU26KS
    Sada rozvaděčového pole univers Z výšky 950 mm, pro modulové přístroje s kapacitou 72 modulů. Vybavena lištami DIN, kryty přístrojů a bezšroubovými svorkovnicemi PE a N. Ideální pro rozsáhlé elektrické instalace v komerčních a průmyslových provozovnách.
    EAN
    3250617811132
    Balení
    1 ks

    SD univers Z, 6 řadý rozvaděč (72mod.) v. 950 mm, včetně PE/N svorkovnic ZU26KS

    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Podobné produkty:

    UW61V

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    SD univers Z, 6 řadý rozvaděč (72mod.) v. 950 mm, včetně PE/N svorkovnic

    ZU26KS

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Zasou­vací svorka 13 dostupné produkty
    • Montážní příslu­šen­ství 1 dostupné produkty
    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro termi­nály 2 dostupné produkty
    • Krycí lišta 1 dostupné produkty
    • Křížový konektor pro svor­kovnici 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Zasou­vací svorka
    • Montážní příslu­šen­ství
    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro termi­nály
    • Krycí lišta
    • Křížový konektor pro svor­kovnici
    • KN99E

      Propojovací můstek pro PE svorkovnicové bloky, zelený (sada 10 ks)

      0,00 €  / *
    • KN26N

      QuickConnect bezšroubový blok N, modrý, 26 svorek, 6x25+20x4mm2, šíře 105mm

      0,00 €  / *
    • KN26E

      QuickConnect bezšroubový blok PE, zelený, 26 svorek, 6x25+20x4mm2, šíře 105mm

      0,00 €  / *
    • KN22N

      QuickConnect bezšroubový blok N, modrý, 22 svorek, 5x25+17x4mm2, šíře 90mm

      0,00 €  / *
    • KN22E

      QuickConnect bezšroubový blok PE, zelený, 22 svorek, 5x25+17x4mm2, šíře 90mm

      0,00 €  / *
    • KN18N

      QuickConnect bezšroubový blok N, modrý, 18 svorek, 4x25+14x4mm2, šíře 75mm

      0,00 €  / *
    • KN18E

      QuickConnect bezšroubový blok PE, zelený, 18 svorek, 4x25+14x4mm2, šíře 75mm

      0,00 €  / *
    • KN14N

      QuickConnect bezšroubový blok N, modrý, 14 svorek, 3x25+11x4mm2, šíře 60mm

      0,00 €  / *
    • KN14E

      QuickConnect bezšroubový blok PE, zelený, 14 svorek, 3x25+11x4mm2, šíře 60mm

      0,00 €  / *
    • KN10N

      QuickConnect bezšroubový blok N, modrý, 10 svorek, 2x25+8x4mm2, šíře 45mm

      0,00 €  / *
    • KN10E

      QuickConnect bezšroubový blok PE, zelený, 10 svorek, 2x25+8x4mm2, šíře 45mm

      0,00 €  / *
    • KN06N

      QuickConnect bezšroubový blok N, modrý, 6 svorek, 1x25+5x4mm2, šíře 30mm

      0,00 €  / *
    • KN06E

      QuickConnect bezšroubový blok PE, zelený, 6 svorek, 1x25+5x4mm2, šíře 30mm

      0,00 €  / *
    • UZ00K2

      Adaptér pro dvě svorkovnice nad sebou s použitím

      0,00 €  / *
    • KN00A

      Univerzální držák bezšroubových svorkovnic na lištu DIN

      0,00 €  / *
    • UZ00K1

      Držák bezšroubových svorkovnic pro univers FW a univers Z

      0,00 €  / *
    • S30N

      Zaslepovací krytka bílá (sada 10x18mm/2x9mm)

      0,00 €  / *
    • KN99N

      Propojovací můstek pro N svorkovnicové bloky, modrý (sada 10 ks)

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Funkce
    • Vnitřní funkční oblasti
      Bez dalšího prostoru
    Rozměry
    • Výška
      900 mm
    • Šířka
      250 mm
    • Hloubka
      45 mm
    Vyba­vení
    • Počet polí v šířce
      1
    • Počet řad v rozvaděči
      6
    • Počet lišt
      6
    • Montážní deska
      Ne
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      12
    Mate­riál
    • Barva
      Bílá
    • Kód RAL
      9010
    Rozsah dodávky
    • S krytem
      Ano
    Texty
    • Svorka
      Se 2 připo­jova­cími svor­kami refe­renčních fází pro kanál čítače 2 a 3

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - universZ Meterplate complete (english)
    PDF
    3,39 MB
    REACH declaration ZU26KS
    PDF
    RoHS report ZU26KS
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek ZU26KS | Hager

      Obrázek produktu ZU26KS

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu ZU26KS | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu ZU26KS

      SD univers Z, 6 řadý rozvaděč (72mod.) v. 950 mm, včetně PE/N svorkovnic

      PDF
    • Návod k použití

      Obrázek Návod k použití International 2015-05-08 | Hager

      Návod k použití International 2015-05-08

      PDF
      673,51 kB
    • Instalační návod

      Obrázek Montageleitung univers Z Innenausbau | Hager

      Montageleitung univers Z Innenausbau

      Instalační návod International 2022-11-23

      PDF
      15,39 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-04 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-04

      PDF
      691,76 kB
    Více dokumentace

    Náhradní díl

    Zobrazit více

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.