Soklová skříň univers, IP54, tř. ochr. II, 500x1300x205 ZB015W
EAN
3250617620963
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Kabelová přiruba pro rozvaděč 9 dostupné produkty -
Držák dokumentů 5 dostupné produkty -
Uzamykací systém 5 dostupné produkty -
Součásti pro uspořádání/skladovací systém 3 dostupné produkty -
Kabelová vstupní objímka 4 dostupné produkty -
Čisticí prostředek 1 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška500 mm
-
Šířka1 300 mm
-
Hloubka205 mm
-
Tloušťka bočnice1 mm
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP54
-
Třída izolaceTřída izolaceII
-
Typ uzamčení4stranný, Se štěrbinou
-
Mechanická odolnost IKIK09
Vybavení
-
Počet polí v šířce5
-
Počet otvorů v desce příruby12
-
Počet řad v rozvaděči3
Instalace, montáž
-
MontážMontáž na omítku
-
Vhodné pro venkovní použitíNe
Materiál
-
BarvaBílá
-
Kód RAL9010
-
PovrchPráškové lakování
-
MateriálOcel
Kryt, dveře
-
Počet dveří rozvaděče2
-
Počet zámků1
-
Dveře/kryt průhlednéNe
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud0
Napětí
-
Jmenovité napětí230 - 400 V
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list ZB015W
Soklová skříň univers, IP54, tř. ochr. II, 500x1300x205
PDF -
Installation manual
Instalační příručka International 2013-11-15
PDF283,79 kB
Instalační příručka International 2013-11-25
PDF2,01 MB
MA uni. - f. FZ425, FZ426
Instalační příručka International 2009-12-16
PDF632,98 kB
MA uni. - f. FZ426L, FZ426R
Instalační příručka International 2009-12-16
PDF311,73 kB
Montageanleitung f. FZ226
Instalační příručka International 2009-12-02
PDF122,72 kB -
Declaration of conformity
Prohlášení o shodě en-GB 2025-03-14
PDF684,89 kB
Prohlášení o shodě en-GB 2025-03-14
PDF717,48 kB
Více dokumentace