Vývodka, M25, IP65 (sada 20 ks) VZ025M
EAN
3250616669536
Balení
20 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Součásti pro kabeláž, kabelové vstupy a upevnění kabelů 1 dostupné produkty
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 211 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška43 mm
-
Šířka klíče v mm29 mm
-
Délka závitu8 mm
Připojení
-
Rozsah upínání11 - 17 mm
Materiál
-
MateriálPolyamid (PA), Termoplast
-
BarvaSvětle šedá
-
Kód RAL7035
-
PovrchNeošetřený
Bezpečnost
-
Odolnost proti nárazuAno
-
Stupeň krytí IPIP65
Podmínky použití
-
Provozní teplota-20 - 100 °C
Vybavení
-
Velikost metrického závitu0 - 25
-
S ochranou proti ohybuAno
-
S pojistnou maticíAno
-
Bezpečné použití ve výbušném prostředíNe
-
Stoupání závitu1,50
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
Více dokumentace