The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Distri­buce energie
  • Malé rozvadě­čové skříně do 63 A a multi­me­di­ální rozvaděče
  • Rozvadě­čové skříně Vector pro povr­chovou montáž a příslu­šen­ství
  • VZ020M
  • Distri­buce energie

Vývodka, M20, IP65 (sada 20 ks) VZ020M

EAN
3250616669529
Balení
20 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Vývodka, M20, IP65 (sada 20 ks)

VZ020M

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Součásti pro kabe­láž, kabe­lové vstupy a upevnění kabelů 1 dostupné produkty

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 211 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Součásti pro kabe­láž, kabe­lové vstupy a upevnění kabelů
  • FZ401

    Těsnicí zátky, univers, opravná sada kabelových přírub

    0,00 €  / *

Kompatibilní s

  • FR12E1

    Skříňový rozvaděč univers, IP55, tř.ochr.I, 1700x550x275 + 100mm podstavec

    0,00 €  / *
  • FR01S

    Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. II, 1550x300x275

    0,00 €  / *
  • FR02S

    Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. II, 1550x550x275

    0,00 €  / *
  • FR03S

    Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. II, 1550x800x275

    0,00 €  / *
  • FR04S

    Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. II, 1550x1050x275

    0,00 €  / *
  • FR05S

    Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. II, 1550x1300x275

    0,00 €  / *
  • FR11S1

    Skříňový rozvaděč univers, IP55, tř.ochr.II, 1700x300x275 + 100mm podstavec

    0,00 €  / *
  • FR12S1

    Skříňový rozvaděč univers, IP55, tř.ochr.II, 1700x550x275 + 100mm podstavec

    0,00 €  / *
  • FR01E

    Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. I, 1550x300x275

    0,00 €  / *
  • FR02E

    Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. I, 1550x550x275

    0,00 €  / *
  • FR03E

    Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. I, 1550x800x275

    0,00 €  / *
  • FR04E

    Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. I, 1550x1050x275

    0,00 €  / *
  • FR05E

    Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. I, 1550x1300x275

    0,00 €  / *
  • FR11E1

    Skříňový rozvaděč univers, IP55, tř.ochr.I, 1700x300x275 + 100mm podstavec

    0,00 €  / *
  • FZ894D

    Krycí deska pro skříň univers s výřezy, IP54, 1100x400, třída izolace I

    0,00 €  / *
  • FZ891D

    Krycí deska pro skříň univers s výřezy, IP54, 350x400, třída izolace I

    0,00 €  / *
  • FZ892D

    Krycí deska pro skříň univers s výřezy, IP54, 600x400, třída izolace I

    0,00 €  / *
  • FZ893D

    Krycí deska pro skříň univers s výřezy, IP54, 850x400, třída izolace I

    0,00 €  / *
  • FZ891SD

    Krycí deska pro skříň univers posuvná, IP54, 350x400, třída izolace II

    0,00 €  / *
  • FZ895D

    Krycí deska pro skříň univers s výřezy, IP54, 1350x400, třída izolace I

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    36 mm
  • Šířka
    30 mm
  • Šířka klíče v mm
    24 mm
  • Hloubka
    30 mm
  • Délka závitu
    8 mm
Připo­jení
  • Rozsah upínání
    8 - 13 mm
Mate­riál
  • Mate­riál
    Poly­amid (PA), Termoplast
  • Barva
    Světle šedá
  • Kód RAL
    7035
  • Povrch
    Neoše­t­řený
Bezpečnost
  • Odolnost proti nárazu
    Ano
  • Stupeň krytí IP
    IP65
Podmínky použití
  • Provozní teplota
    -20 - 100 °C
Vyba­vení
  • Velikost metrického závitu
    0 - 20
  • S ochranou proti ohybu
    Ano
  • S pojistnou maticí
    Ano
  • Bezpečné použití ve výbušném prostředí
    Ne
  • Stou­pání závitu
    1,50

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration VZ020M
PDF
Hager RoHS report VZ020M
PDF

Ke stažení

  • Obrázek VZ020M | Hager

    Obrázek produktu VZ020M

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet VZ020M | Hager

    Hager Product data sheet VZ020M

    Vývodka, M20, IP65 (sada 20 ks)

    PDF
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Declaration of conformity International 2022-11-14

    PDF
    257,02 kB
    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Declaration of conformity International 2022-12-19

    PDF
    258,36 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    VZ416 - Krycí lišta, 18 mod., RAL 7035 sv. šedá, 328 mm
    VZ416
    Krycí lišta, 18 mod., RAL 7035 sv. šedá, 328 mm
  • 2
    FZ401 - Těsnicí zátky, univers, opravná sada kabelových přírub
    FZ401
    Těsnicí zátky, univers, opravná sada kabelových přírub
  • 3
    VZ016M - Vývodka, M16, IP65 (sada 20 ks)
    VZ016M
    Vývodka, M16, IP65 (sada 20 ks)
  • 4
    VZ025M - Vývodka, M25, IP65 (sada 20 ks)
    VZ025M
    Vývodka, M25, IP65 (sada 20 ks)
  • 5
    VZ013V - Ucpávka pro vývodku M20/25
    VZ013V
    Ucpávka pro vývodku M20/25

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.