Krycí deska pro skříň univers s výřezy, IP54, 1350x400, třída izolace I FZ895D
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Kabelová přiruba pro rozvaděč 4 dostupné produkty -
Součásti pro kabeláž, kabelové vstupy a upevnění kabelů 1 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška20 mm
-
Šířka1 350 mm
-
Hloubka400 mm
Vybavení
-
S přívodem vedeníAno
-
S odplyněnímNe
Materiál
-
MateriálOcel
-
BarvaSvětle šedá
Instalace, montáž
-
Vhodné pro venkovní použitíNe
Architektura
-
Vhodné pro střešní deskyAno
-
Vhodné pro zemní deskyAno
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
Více dokumentace