The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • FZ892D
    EAN
    3250612790333
    Balení
    1 ks

    Krycí deska pro skříň univers s výřezy, IP54, 600x400, třída izolace I FZ892D

    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Krycí deska pro skříň univers s výřezy, IP54, 600x400, třída izolace I

    FZ892D

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Kabe­lová přiruba pro rozvaděč 4 dostupné produkty
    • Součásti pro kabe­láž, kabe­lové vstupy a upevnění kabelů 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Kabe­lová přiruba pro rozvaděč
    • Součásti pro kabe­láž, kabe­lové vstupy a upevnění kabelů
    • FZ406M

      Plastová příruba předlis 15xM20 nebo 13xM20 a 2xM25, IP55

      0,00 €  / *
    • FZ404

      Kabelové příruba plná plastová IP55

      0,00 €  / *
    • FZ402

      Kabelová příruba vrchní/spodní, 45 průchodek, IP55

      0,00 €  / *
    • FZ408M

      Plastová příruba předlis 2xM25/32 a 1xM50/63, IP55

      0,00 €  / *
    • FZ415N

      Kabelová příruba univers pro 2 kabely 30-70 mm, tř.iz. I, oceloplechová, IP54

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      20 mm
    • Šířka
      600 mm
    • Hloubka
      400 mm
    Vyba­vení
    • S přívodem vedení
      Ano
    • S odplyněním
      Ne
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Ocel
    • Barva
      Světle šedá
    Instalace, montáž
    • Vhodné pro venkovní použití
      Ne
    Archi­tek­tura
    • Vhodné pro střešní desky
      Ano
    • Vhodné pro zemní desky
      Ano

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration FZ892D
    PDF
    RoHS report FZ892D
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek FZ892D | Hager

      Obrázek produktu FZ892D

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu FZ892D | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu FZ892D

      Krycí deska pro skříň univers s výřezy, IP54, 600x400, třída izolace I

      PDF
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.