The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • FZ891SD

Krycí deska pro skříň univers posuvná, IP54, 350x400, třída izolace II FZ891SD

EAN
3250612794300
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Krycí deska pro skříň univers posuvná, IP54, 350x400, třída izolace II

FZ891SD

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Kabe­lová průchodka 5 dostupné produkty
  • Kabe­lová vstupní objímka 5 dostupné produkty
  • Kabe­lová přiruba pro rozvaděč 7 dostupné produkty

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 1 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Kabe­lová průchodka
  • Kabe­lová vstupní objímka
  • Kabe­lová přiruba pro rozvaděč
  • VZ016M

    Vývodka, M16, IP65 (sada 20 ks)

    0,00 €  / *
  • VZ020M

    Vývodka, M20, IP65 (sada 20 ks)

    0,00 €  / *
  • VZ025M

    Vývodka, M25, IP65 (sada 20 ks)

    0,00 €  / *
  • VZ032M

    Vývodka, M32, IP65 (sada 20 ks)

    0,00 €  / *
  • VZ040M

    Vývodka, M40, IP65 (sada 10ks)

    0,00 €  / *
  • FZ410M

    Kabelová průchodka M25 pro průměr kabelu 9 - 17 mm

    0,00 €  / *
  • FZ412M

    Kabelová průchodka M40 pro průměr kabelu 14 - 29 mm

    0,00 €  / *
  • FZ413M

    Vývodka pro kabel průměru 23-55mm pro přírubu FZ408M, FZ415E a FZ415S, IP54

    0,00 €  / *
  • FZ415N

    Kabelová příruba univers pro 2 kabely 30-70 mm, tř.iz. I, oceloplechová, IP54

    0,00 €  / *
  • FZ413N

    Vývodka pro kabel průměru 30-70mm pro přírubu FZ408M a 415N, IP54

    0,00 €  / *
  • FZ422

    Kabelová příruba IP55, oceloplechová

    0,00 €  / *
  • FZ406M

    Plastová příruba předlis 15xM20 nebo 13xM20 a 2xM25, IP55

    0,00 €  / *
  • FZ404

    Kabelové příruba plná plastová IP55

    0,00 €  / *
  • FZ402

    Kabelová příruba vrchní/spodní, 45 průchodek, IP55

    0,00 €  / *
  • FZ407M

    Plastová příruba předlis 8xM20 nebo 6xM25 a 2xM32, IP55

    0,00 €  / *
  • FZ408M

    Plastová příruba předlis 2xM25/32 a 1xM50/63, IP55

    0,00 €  / *
  • FZ415E

    Kabelová příruba univers pro 2 kabely 23-55 mm, tř.iz. I, oceloplechová, IP54

    0,00 €  / *

Kompatibilní s

  • FG21SD

    Skříňový rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 1900x350x400

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    20 mm
  • Šířka
    350 mm
  • Hloubka
    400 mm
Vyba­vení
  • S přívodem vedení
    Ano
Mate­riál
  • Mate­riál
    Ocel
  • Barva
    Světle šedá
Instalace, montáž
  • Vhodné pro venkovní použití
    Ne

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

PEP document en-GB 2025-10-31
PDF
49,47 MB
Hager REACH declaration FZ891SD
PDF
Hager RoHS report FZ891SD
PDF

Ke stažení

  • Obrázek FZ891SD | Hager

    Obrázek produktu FZ891SD

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet FZ891SD | Hager

    Hager Product data sheet FZ891SD

    Krycí deska pro skříň univers posuvná, IP54, 350x400, třída izolace II

    PDF
Více dokumentace

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.