Soklová skříň univers, IP54, tř. ochr. II, 500x800x205 ZB013W
Podobné produkty:
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Uzamykací systém 6 dostupné produkty -
Držák dokumentů 5 dostupné produkty -
Příslušenství / náhradní díly pro nízkonapěťovou spínací techniku 1 dostupné produkty -
Kabelová přiruba pro rozvaděč 9 dostupné produkty -
Součásti pro uspořádání/skladovací systém 3 dostupné produkty -
Kabelová vstupní objímka 6 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
-
Výška500 mm
-
Šířka800 mm
-
Hloubka205 mm
-
Tloušťka bočnice1 mm
-
Stupeň krytí IPIP54
-
Třída izolaceTřída izolaceII
-
Typ uzamčení4stranný, Se štěrbinou
-
Mechanická odolnost IKIK09
-
Počet polí v šířce3
-
Počet otvorů v desce příruby8
-
Počet řad v rozvaděči9
-
MontážMontáž na omítku
-
Vhodné pro venkovní použitíNe
-
BarvaBílá
-
Kód RAL9010
-
PovrchPráškové lakování
-
MateriálOcel
-
Počet dveří rozvaděče2
-
Počet zámků1
-
Dveře/kryt průhlednéNe
-
Jmenovitý proud0
-
Jmenovité napětí230 - 400 V
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Product data sheet ZB013W
Soklová skříň univers, IP54, tř. ochr. II, 500x800x205
PDF -
Installation manual
Installation manual International 2013-11-15
PDF283,79 kB
Installation manual International 2013-11-25
PDF2,01 MB
MA uni. - f. FZ425, FZ426
Installation manual International 2009-12-16
PDF632,98 kB
MA uni. - f. FZ426L, FZ426R
Installation manual International 2009-12-16
PDF311,73 kB
Montageanleitung f. FZ226
Instalační příručka International 2009-12-02
PDF122,72 kB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2026-03-06
PDF741,92 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-03-06
PDF709,43 kB