Soklová skříň univers, IP54, tř. ochr. II, 500x800x205 ZB013W
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Kabelová přiruba pro rozvaděč 9 dostupné produkty -
Držák dokumentů 5 dostupné produkty -
Uzamykací systém 5 dostupné produkty -
Součásti pro uspořádání/skladovací systém 3 dostupné produkty -
Kabelová vstupní objímka 4 dostupné produkty -
Součásti pro kabeláž, kabelové vstupy a upevnění kabelů 1 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
-
Výška500 mm
-
Šířka800 mm
-
Hloubka205 mm
-
Tloušťka bočnice1 mm
-
Stupeň krytí IPIP54
-
Třída izolaceTřída izolaceII
-
Typ uzamčení4stranný, Se štěrbinou
-
Mechanická odolnost IKIK09
-
Počet polí v šířce3
-
Počet otvorů v desce příruby8
-
Počet řad v rozvaděči9
-
MontážMontáž na omítku
-
Vhodné pro venkovní použitíNe
-
BarvaBílá
-
Kód RAL9010
-
PovrchPráškové lakování
-
MateriálOcel
-
Počet dveří rozvaděče2
-
Počet zámků1
-
Dveře/kryt průhlednéNe
-
Jmenovitý proud0
-
Jmenovité napětí230 - 400 V
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Product data sheet ZB013W
Soklová skříň univers, IP54, tř. ochr. II, 500x800x205
PDF -
Installation manual
Installation manual International 2013-11-15
PDF283,79 kB
Installation manual International 2013-11-25
PDF2,01 MB
MA uni. - f. FZ425, FZ426
Installation manual International 2009-12-16
PDF632,98 kB
MA uni. - f. FZ426L, FZ426R
Installation manual International 2009-12-16
PDF311,73 kB
Montageanleitung f. FZ226
Instalační příručka International 2009-12-02
PDF122,72 kB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2025-03-14
PDF684,89 kB
Declaration of conformity en-GB 2025-03-14
PDF717,48 kB