The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Nabí­jecí stanice pro elek­trická vozidla (EVCS)
    • Náhradní díly a příslu­šen­ství
    • Příslu­šen­ství pro nabí­jecí stanice
    • XEV426
    EAN
    4012740897402
    Balení
    1 ks
    • Příslu­šen­ství pro nabí­jecí stanice

    Stojan pro nabíjecí stanici witty.park, jednostanný, RAL7011 antracit XEV426

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Stojan pro nabíjecí stanici witty.park, jednostanný, RAL7011 antracit

    XEV426

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro elek­tro­mo­bi­litu 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro elek­tro­mo­bi­litu
    • XEV428

      Základna stojanu XEV426 k zabetonování

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      760 mm
    • Šířka
      350 mm
    • Hloubka
      175 mm
    Instalace, montáž
    • Vhodné pro venkovní použití
      Ano
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Nerezová ocel
    • Barva
      Šedá
    • Kód RAL
      7011
    Hmotnost
    • Nosnost
      30 kg

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration XEV426
    PDF
    RoHS report XEV426
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek XEV426 | Hager

      Obrázek produktu XEV426

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu XEV426 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu XEV426

      Stojan pro nabíjecí stanici witty.park, jednostanný, RAL7011 antracit

      PDF
    • Návod k použití

      Obrázek Návod k použití en-GB 2023-03-21 | Hager

      Návod k použití en-GB 2023-03-21

      PDF
      1,28 MB
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod en-GB 2017-02-06 | Hager

      Instalační návod en-GB 2017-02-06

      PDF
      1,66 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2022-12-16

      PDF
      168,45 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      XEVA200 - Elektronická deska TIC/CHP pro dynamické řízení (TIC/CHP) pro witty.start
      XEVA200
      Elektronická deska TIC/CHP pro dynamické řízení (TIC/CHP) pro witty.start
    • 2
      XEVA731 - Nabíjecí kabel pro stanici M3T2, 3fázový 20A, přenosný, 5m
      XEVA731
      Nabíjecí kabel pro stanici M3T2, 3fázový 20A, přenosný, 5m
    • 3
      XEVA433 - Sada 3fázového MID měření do nabíjecí stanice wittyshare
      XEVA433
      Sada 3fázového MID měření do nabíjecí stanice wittyshare
    • 4
      XEV428 - Základna stojanu XEV426 k zabetonování
      XEV428
      Základna stojanu XEV426 k zabetonování
    • 5
      XVA245 -
      XVA245

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.