• lumina intense
    • Komu­ni­kační tech­nika - lumina intense
    • WL2152
    EAN
    8694407003690
    Balení
    12 ks
    • Komu­ni­kační tech­nika - lumina intense
    • Komu­ni­kační tech­nika - lumina passion
    • Vidět víc

    Zásuvka datová 1x RJ cat.6 UTP, stříbrná mat WL2152

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Zásuvka datová 1x RJ cat.6 UTP, stříbrná mat

    WL2152

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Frek­vence
    • Šířka přeno­sového pásma
      250 - 250 MHz
    Vyba­vení
    • Se zavě­šeným víkem
      Ne
    Mate­riál
    • Barva
      Stří­brná
    • Kód RAL
      9006
    • Mate­riál
      Kov, Umělá hmota
    Připo­jení
    • Typ konek­to­ru/zá­strčky
      SAE/IAE (ISDN)
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    Texty
    • Výstup
      S přímým vývodem
    • Způsob montáže
      S rozpěrnými příchyt­kami, Pro přišrou­bování
    • Stíněný
      Pouzdro nestíněné
    • Nosná deska/nosný rám
      S nosnou deskou
    • Typ připo­jení
      Se svor­kami IDC

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration WL2152
    PDF
    RoHS report WL2152
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek WL2152 | Hager

      Obrázek produktu WL2152

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu WL2152 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu WL2152

      Zásuvka datová 1x RJ cat.6 UTP, stříbrná mat

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-12 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-12

      PDF
      373,17 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      WXD112T - Kryt nabíjecí USB zásuvky gallery/lumina, 45x45 mm, stříbrná matná
      WXD112T
      Kryt nabíjecí USB zásuvky gallery, 45x45 mm, stříbrná
    • 2
      WXD202T - Krytka datové a multimediální zásuvky gallery/lumina, 45x45 mm, stříbrná matná
      WXD202T
      Krytka datové a multimediální zásuvky gallery, 45x45 mm, stříbrná
    • 3
      WXD112C -
      WXD112C
    • 4
      WXF644 - Přístroj zásuvky USB 3.0, průchozí přípojení konektorem gallery, 22,5/45x45 mm
      WXF644
      Přístroj zásuvky USB 3.0, průchozí přípojení konektorem gallery, 22, 5/45x45 mm
    • 5
      WXF113 - Přístroj dvojité nabíjecí zásuvky USB A+C, 3 A gallery, 45x45 mm
      WXF113
      Přístroj dvojité nabíjecí zásuvky USB A+C, 3 A gallery, 45x45 mm
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
    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.