Kombinovaný přepínač s tlačítkem (vpravo WDE50380802
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Zobrazit vše (19)Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 15 dostupné produkty
Povinné příslušenství
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Spínací proud10 AX (100W LED (SBL))
-
Jmenovitý proud IN10 A
Instalace, montáž
-
MontážZapuštěná montáž
Napětí
-
Jmenovité napětí250 V
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Materiál
-
BarvaŠedá
-
Kód RALPodobné jako RAL 7035
-
Povrchová úpravaMatná
-
MateriálKov, Umělá hmota
-
PovrchNeošetřený
-
Obsahuje recyklovaný materiál (% celkové hmotnosti plastu)0
Identifikace
-
Montážní uspořádáníZákladní prvek
Příslušenství
-
Popisové poleNe
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění svorkou, Šroubovací přípojka
Ovládací prvky a indikátory
-
Počet tlačítek2
Rozměry
-
Vestavěná hloubka41,6 mm
-
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž35 mm
Bezpečnost
-
Mechanická odolnost IKIK07
-
Použitelné ve vyšší třídě IPIP44 v kombinaci s těsnicí sadou
Připojení
-
Typ konektoru/zástrčkyŠroubová svorka
Texty
-
Způsob montážePro upevnění šrouby nebo rozpěrami do krabice "60" a "70"
-
Typ připojeníSe šroubovými svorkami
-
TlačítkoAno
Architektura
-
Řídicí/ovládací prvekDvojnásobná klapka
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu WDE50380802
Generováno - Datový list produktu cs-CZ 2026-11-06
PDF -
Prohlášení o vlastnostech
Prohlášení o vlastnostech en-GB 2026-09-08
PDF317,70 kB
Prohlášení o vlastnostech en-GB 2026-09-08
PDF315,61 kB -
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-19
PDF155,13 kB
Prohlášení o shodě pl-PL 2026-04-23
PDF324,43 kB
Více dokumentace