VZ794N | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení
  • Online nástroje
  • Inspirace a vzdělávání
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Katalog
  • Distri­buce energie
  • Malé rozvadě­čové skříně do 63 A a multi­me­di­ální rozvaděče
  • Rozvadě­čové skříně Golf
  • VZ794N
Aktuální hledání
Obrázek Filtr | Hager Filtr
Obrázek Filtr | Hager Filtr
ProduktyZobrazit

Nejoblíbenější produkty

5
1
VZ711 - Držák QC svorkovnic pro rozvodnici volta a vector
VZ711
Držák QC svorkovnic pro rozvodnici volta a vector
2
VZ708N - Držák bezšroubových svorek pro VF/VS 18/22 M
VZ708N
Držák bezšroubových svorek pro VF/VS 18/22 M
3
VZ704N - Držák šroubových svorek pro VF/VS 18/22 M
VZ704N
Držák šroubových svorek pro VF/VS 18/22 M
4
VZ794N - Zámek pro rozvodnici Golf
VZ794N
Zámek pro rozvodnici Golf
5
VZ699N - Kabelové spony pro VF / VS - sada 10 ks
VZ699N
Kabelové spony pro VF / VS - sada 10 ks

Zámek pro rozvodnici Golf

VZ794N

  • Distri­buce energie

Zámek pro rozvodnici Golf VZ794N

EAN
3250616656147
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    15 mm
  • Šířka
    160 mm
  • Hloubka
    100 mm

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

PEP en-GB 2024-07-08
PDF
302,10 kB
REACH declaration VZ794N (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration VZ794N (english)
PDF
103,59 kB

Ke stažení

  • Obrázek VZ794N | Hager

    Obrázek produktu VZ794N

  • Instalační příručka

    Obrázek Instalační příručka International 2020-01-01 | Hager

    Instalační příručka International 2020-01-01

    PDF
    72,29 kB
  • Technické brožury

    Obrázek Technické brožury cs-CZ 2009-12-10 | Hager

    Technické brožury cs-CZ 2009-12-10

    PDF
    2,44 MB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    VF104PD - Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 4 mod., plná dvířka
    VF104PD
    Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 4 mod., plná dvířka
  • 2
    VF104TD - Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 4 mod., transparentní dvířka
    VF104TD
    Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 4 mod., transparentní dvířka
  • 3
    VF108PD - Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 8 mod., plná dvířka
    VF108PD
    Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 8 mod., plná dvířka
  • 4
    VF108TD - Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 8 mod., transparentní dvířka
    VF108TD
    Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 8 mod., transparentní dvířka
  • 5
    VF112PD - Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 12 mod., plná dvířka
    VF112PD
    Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 12 mod., plná dvířka

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.