VF104PD | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Produkty v katalogu
    0
    Zobrazit vše

    Žádný výsledek ""

      Produktové kategorie
      0

      Žádný výsledek ""

        Návrhy pro vyhledávání

        Žádný výsledek ""

          Další obsah
          0
          Zobrazit vše

          Žádný výsledek ""

            Ke stažení
            0
            Zobrazit vše

            Žádné výsledky pro hledaný výraz ""

            Menu
            • Produkty
            • Řešení
              Bezšroubový systém quickconnect
              Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
              Vice
              • Řešení
              • Řešení dle zaměření
                • Distribuce energie
                • Systémy pro ukládání vedení
                • Spínací a regulační systémy
                • Domovní elektroinstalační přístroje
                • Automatizace budov
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Řešení dle budov
                • Rodinné domy
                • Bytové domy
                • Kanceláře
                • Hotely
                • Komerční prostory
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Řešení dle činnosti
                • Elektrikář
                • Architekt
                • Výrobce rozvaděčů
                • Systémový integrátor
                • Koncový zákazník
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Bezšroubový svět quickconnect
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Reference
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Spolehlivost a bezpečnost
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Online nástroje
              Konfigurátor vypínačů berker
              Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
              Vice
              • Online nástroje
              • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Berker
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Lumina
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Konfigurátor systémů přepěťové ochrany
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Kalkulátor zatížení modulárních stykačů
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Inspirace a vzdělávání
              Kalendář akcí
              Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
              Vice
              • Inspirace a vzdělávání
              • Ke stažení
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Download centrum
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Kalendář akcí
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Technická podpora
              Nejčastější dotazy
              Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
              Vice
              • Technická podpora
              • FAQ - obecné
                Nejčastější dotazy
                Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
                Vice
              • Videa
                Nejčastější dotazy
                Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • O nás
              Newsletter
              Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
              Vice
              • O nás
              • Náš tým
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Kontaktní formulář
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Udržitelnost
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Registrace k newsletteru
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Prodejní místa
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Podívejte se na všechny kategorie
            Účet
            • Katalog
            • Distri­buce energie
            • Malé rozvadě­čové skříně do 63 A a multi­me­di­ální rozvaděče
            • Rozvadě­čové skříně Golf
            • VF104PD
            VF104PD - Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 4 mod., plná dvířka
            VF104PD - Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 4 mod., plná dvířka
            VF104PD - Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 4 mod., plná dvířka

            Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 4 mod., plná dvířka

            VF104PD

            VF104PD - Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 4 mod., plná dvířka
            VF104PD - Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 4 mod., plná dvířka
            VF104PD - Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 4 mod., plná dvířka
            • Distri­buce energie

            Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 4 mod., plná dvířka VF104PD

            EAN
            3250616463196
            Balení
            1 ks

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Přidat do seznamu
            Přidat do seznamu

            Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

            Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

            Vytvořit účet Přihlásit se
            • Příslušenství
            • Technické vlastnosti
            • Environmentální hodnota
            • Dokumentace
            • Více produktů
            Stáhnout technický list

            Dokončete svůj systém

            Volitelné příslušenství

            • Dveře 2 dostupné produkty
            • Uzamykací systém 1 dostupné produkty
            • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro termi­nály 2 dostupné produkty
            • Krycí/výpl­ňový panel / iden­tifi­kační proužek 2 dostupné produkty
            • Montážní příslu­šen­ství 2 dostupné produkty
            • Zobrazit více 2 další dostupné produkty

            Dokončete svůj systém

            • Dveře
            • Uzamykací systém
            • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro termi­nály
            • Krycí/výpl­ňový panel / iden­tifi­kační proužek
            • Montážní příslu­šen­ství
            • Běžné příslu­šen­ství
            • VZ601N

              Plné dveře pro VF/VS104

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • VZ621N

              Transparentní dveře pro VF/VS104

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • VZ794N

              Zámek pro rozvodnici Golf

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • VZ701N

              Držák šroubových svorek pro VF/VS 4 M

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • VZ705N

              Držák bezšroubových svorek pro VF/VS 4 M

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • VZ787N

              Transparentní kryt pro VF / VS 450 mm

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • VZ788N

              Nalepovací štítky pro rozvodnici Golf

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • VZ696N

              Příchytky do dutých příček pro VF

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • VZ790N

              Šrouby pro zapuštěné skříně VF (12x)

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • VZ699N

              Kabelové spony pro VF / VS - sada 10 ks

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • VZ786N

              Plastové držáky pro upevnění rozvodnic do zdi VF

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu

            Technické vlastnosti

            Napětí
            • Jmenovité napětí
              400 - 400 V
            Instalace, montáž
            • Vhodné pro venkovní použití
              Ne
            • Montáž
              Zapuš­těná montáž
            Elek­trický proud
            • Jmenovitý proud
              63 A
            Vyba­vení
            • Počet lišt
              1
            • Počet řad v rozvaděči
              1
            • Počet polí v šířce
              1
            • Zámek
              Ne
            • Má neut­rální svor­kovnici
              Ano
            • Má uzem­ňovací svor­kovnici
              Ano
            • Montážní deska
              Ne
            Kapa­cita
            • Počet modulů
              4
            Funkce
            • Se vstupy potrubí
              Ano
            Rozměry
            • Výška
              225 mm
            • Šířka
              204 mm
            • Hloubka
              97,50 mm
            • Vestavěná výška
              189 mm
            • Vestavěná šířka
              170 mm
            • Vestavěná hloubka
              72 mm
            • Počet jednotek šířky
              4
            Kryt, dveře
            • Počet dveří rozvaděče
              1
            • Počet zámků
              0
            • Dveře/kryt průhledné
              Ne
            Mate­riál
            • Mate­riál
              Umělá hmota
            • Kód RAL
              9010
            • Barva
              Bílá
            • Odolnost proti ultrafialovému záření
              Ne
            Bezpečnost
            • Třída izolace
              Třída izola­ceII
            • Mechanická odolnost IK
              IK07
            • Typ uzamčení
              Zámek na zacvaknutí, Bez zámku
            • Test žhavicím drátem
              850 °C

            Environmentální hodnota

            Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

            V souladu se směrnicí RoHS Ano
            V souladu s nařízením REACH Ano

            Certifikace a dokumenty

            PEP en-GB 2024-07-08
            PDF
            302,10 kB
            REACH declaration VF104PD (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration VF104PD (english)
            PDF
            103,59 kB

            Ke stažení

            • Obrázek VF104PD | Hager

              Obrázek produktu VF104PD

            • Instalační příručka

              Obrázek Instalační příručka International 2015-07-13 | Hager

              Instalační příručka International 2015-07-13

              PDF
              4,36 MB
            • Technické brožury

              Obrázek Technické brožury cs-CZ 2009-12-10 | Hager

              Technické brožury cs-CZ 2009-12-10

              PDF
              2,44 MB
            • Prohlášení o shodě

              Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2024-09-17 | Hager

              Prohlášení o shodě en-GB 2024-09-17

              PDF
              430,70 kB
            Více dokumentace

            Objevte více z této produktové řady

              5
            • 1
              VF104TD - Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 4 mod., transparentní dvířka
              VF104TD
              Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 4 mod., transparentní dvířka
            • 2
              VF108PD - Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 8 mod., plná dvířka
              VF108PD
              Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 8 mod., plná dvířka
            • 3
              VF108TD - Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 8 mod., transparentní dvířka
              VF108TD
              Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 8 mod., transparentní dvířka
            • 4
              VF112PD - Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 12 mod., plná dvířka
              VF112PD
              Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 12 mod., plná dvířka
            • 5
              VF112PS - Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 12 mod., plná dvířka, bezšr. svorky
              VF112PS
              Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 12 mod., plná dvířka, bezšr. svorky

            Produkty a řešení

            • Produktový katalog
            • Distribuce energie
            • Systémy pro ukládání vedení
            • Spínací a regulační systémy
            • Domovní elektroinstalační přístroje
            • Automatizace budov
            • Reference

             

             

            Kontakt a podpora

            • Kontakty
            • FAQ
            • Návodová videa
            • Online nástroje
            • Download centrum

            Kdo jsme

            Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

            Sledujte nás!

            • Ochrana osobních údajů
            • Cookies
            • Hager Group
            • Nahlásit chybu zabezpečení

             

            Hager Electro s.r.o.