The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Distri­buce energie
  • Malé rozvadě­čové skříně do 63 A a multi­me­di­ální rozvaděče
  • Rozvadě­čové skříně Volta multi­media a příslu­šen­ství
  • VZ105W
  • Distri­buce energie

Rám s plastovými dveřmi, volta VU/VH60 VZ105W

EAN
3250611008439
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Rám s plastovými dveřmi, volta VU/VH60

VZ105W

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Běžné příslu­šen­ství 1 dostupné produkty

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 8 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Běžné příslu­šen­ství
  • VZ535

    Náhradní klips na dokumenty, volta

    0,00 €  / *

Kompatibilní s

  • VH602NWH

    Rozvodnice volta hybrid do dutých příček, 24 mod., s 2 MP, plechová perf. dvířka

    0,00 €  / *
  • VH603NWH

    Rozvodnice volta hybrid do dutých příček, 36 mod., s 1 MP, plechová perf. dvířka

    0,00 €  / *
  • VU602WWH

    Rozvodnice volta hybrid zapuštěná, 24 mod., s 2 MP, plastová perf. dvířka

    0,00 €  / *
  • VU603WWH

    Rozvodnice volta hybrid zapuštěná, 36 mod., s 1 MP, plastová perf. dvířka

    0,00 €  / *
  • VU60NWB

    Rozvodnice multimediální zapuštěná, volta 60, s 4 MP

    0,00 €  / *
  • VU603NWH

    Rozvodnice volta hybrid zapuštěná, 36 mod., s 1 MP, plechová perf. dvířka

    0,00 €  / *
  • VH602WWH

    Rozvodnice volta hybrid do dutých příček, 24 mod., s 2 MP, plastová perf. dvířka

    0,00 €  / *
  • VH60NWB

    Rozvodnice multimediální do dutých příček, volta 60, s 4 MP

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Přenos
  • Vhodné pro typ rozvaděče
    Zapuš­těná montáž, Montáž do dutých příček
Rozměry
  • Výška
    880,50 mm
  • Šířka
    348 mm
  • Hloubka
    36 mm
Kryt, dveře
  • Dveře/kryt průhledné
    Ne
  • Počet dveří rozvaděče
    1
  • Počet zámků
    0
Mate­riál
  • Kód RAL
    9010
  • Barva
    Bílá
  • Mate­riál
    Kov
  • Povrch
    Neoše­t­řený
Archi­tek­tura
  • Poloha dveří rozvaděče
    Vlevo
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP30
  • Typ uzamčení
    Zámek na zacvaknutí
Vyba­vení
  • Počet řad v rozvaděči
    5
Konek­tivita
  • Druh montáže
    Upevnění šrouby
Instalace, montáž
  • Vhodné pro venkovní použití
    Ne

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
PDF
25,39 MB
Hager REACH declaration VZ105W
PDF
Hager RoHS report VZ105W
PDF

Ke stažení

  • Obrázek VZ105W | Hager

    Obrázek produktu VZ105W

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet VZ105W | Hager

    Hager Product data sheet VZ105W

    Rám s plastovými dveřmi, volta VU/VH60

    PDF
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    VZ535 - Náhradní klips na dokumenty, volta
    VZ535
    Náhradní klips na dokumenty, volta
  • 2
    VZ505N - Vymezovací šablona do betonu pro volta VU60
    VZ505N
    Vymezovací šablona do betonu pro volta VU60
  • 3
    VZ555N - Náhradní rošt vč. DIN lišt pro VU/VH60
    VZ555N
    Náhradní rošt vč. DIN lišt pro VU/VH60
  • 4
    VZ318LC - Optický modul (E-DAT-Format), LC duplex
    VZ318LC
    Optický modul (E-DAT-Format), LC duplex
  • 5
    VZ314RJ - RJ45 modul (E-DAT-Format), RJ45, cat. 6A, 10 GBit
    VZ314RJ
    RJ45 modul (E-DAT-Format), RJ45, cat. 6A, 10 GBit

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.