Rozvodnice zapuštěná volta, 2-řadá, 24 + 4 mod. VU24NE
EAN
3250616614390
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Rozšiřující balíčky 14 dostupné produkty -
Oddělovací deska pro elektroměry/rozvaděče 1 dostupné produkty -
Běžné příslušenství 5 dostupné produkty -
Kryt rozvaděče 1 dostupné produkty -
Krycí/výplňový panel / identifikační proužek 3 dostupné produkty -
Příslušenství / náhradní díly pro terminály 3 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Napětí
-
Jmenovité napětí400 - 400 V
Instalace, montáž
-
Vhodné pro venkovní použitíNe
-
MontážZapuštěná montáž
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud63 A
Výkon
-
Maximální ztrátový výkon rozvaděče při ΔT=20K17,50 W
Vybavení
-
Počet lišt2
-
Počet řad v rozvaděči2
-
Počet polí v šířce1
-
ZámekNe
-
Má neutrální svorkovniciNe
-
Má uzemňovací svorkovniciAno
-
Montážní deskaNe
Kapacita
-
Počet modulů24
-
Počet polovičních modulových svorek na liště48
Funkce
-
Se vstupy potrubíAno
Rozměry
-
Výška505,50 mm
-
Šířka348 mm
-
Hloubka98 mm
-
Vestavěná výška490 mm
-
Vestavěná šířka314,50 mm
-
Vestavěná hloubka89 mm
-
Počet jednotek šířky12
Kryt, dveře
-
Počet dveří rozvaděče1
-
Počet zámků0
-
Dveře/kryt průhlednéNe
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění šrouby
Materiál
-
MateriálUmělá hmota
-
Kód RAL9010
-
BarvaBílá
-
Odolnost proti ultrafialovému zářeníAno
Bezpečnost
-
Třída izolaceTřída izolaceII
-
Stupeň krytí IPIP30
-
Typ uzamčeníZámek na zacvaknutí, Bez zámku
-
Test žhavicím drátem650 °C
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list VU24NE
Rozvodnice zapuštěná volta, 2-řadá, 24 + 4 mod.
PDF -
Návod k použití
Návod k použití International 2021-08-04
PDF4,53 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Prohlášení o shodě International 2023-08-16
PDF359,72 kB
Prohlášení o shodě International 2023-08-07
PDF366,52 kB
Více dokumentace