The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Distri­buce energie
  • Malé rozvadě­čové skříně do 63 A a multi­me­di­ální rozvaděče
  • Rozvadě­čové skříně Volta a příslu­šen­ství
  • VZ122N
  • Distri­buce energie

Náhradní dveře pro rozvodnici volta VU/VH24 VZ122N

EAN
3250616666115
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Náhradní dveře pro rozvodnici volta VU/VH24

VZ122N

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Běžné příslu­šen­ství 1 dostupné produkty

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 3 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Běžné příslu­šen­ství
  • VZ535

    Náhradní klips na dokumenty, volta

    0,00 €  / *

Kompatibilní s

  • VU24NE

    Rozvodnice zapuštěná volta, 2-řadá, 24 + 4 mod.

    0,00 €  / *
  • VH24NC

    Rozvodnice do dutých příček volta, 2-řadá, 24 + 4 mod., bezšr. svorky

    0,00 €  / *
  • VU24NC

    Rozvodnice zapuštěná volta, 2-řadá, 24 + 4 mod., bezšr. svorky

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Přenos
  • Vhodné pro typ rozvaděče
    Zapuš­těná montáž, Montáž do dutých příček
Rozměry
  • Výška
    445,50 mm
  • Šířka
    288 mm
  • Hloubka
    36 mm
Kryt, dveře
  • Dveře/kryt průhledné
    Ne
  • Počet dveří rozvaděče
    1
  • Počet zámků
    0
Mate­riál
  • Kód RAL
    9010
  • Barva
    Bílá
  • Mate­riál
    Kov
  • Povrch
    Neoše­t­řený
Archi­tek­tura
  • Poloha dveří rozvaděče
    Vlevo
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP30
  • Typ uzamčení
    Zámek na zacvaknutí
Vyba­vení
  • Počet řad v rozvaděči
    2
Konek­tivita
  • Druh montáže
    Upevnění šrouby
Instalace, montáž
  • Vhodné pro venkovní použití
    Ne

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano

Certifikace a dokumenty

PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
PDF
25,39 MB
Hager REACH declaration VZ122N
PDF
Hager RoHS report VZ122N
PDF

Ke stažení

  • Obrázek VZ122N | Hager

    Obrázek produktu VZ122N

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list VZ122N | Hager

    Hager Produktový list VZ122N

    Náhradní dveře pro rozvodnici volta VU/VH24

    PDF
  • Declaration of conformity

    Obrázek Prohlášení o shodě International 2023-08-07 | Hager

    Prohlášení o shodě International 2023-08-07

    PDF
    366,52 kB
    Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2024-11-08 | Hager

    Prohlášení o shodě en-GB 2024-11-08

    PDF
    250,15 kB
Více dokumentace

Náhradní díl

Zobrazit více

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    VZ134N - Prosklené dveře volta VU/VH48
    VZ134N
    Prosklené dveře volta VU/VH48
  • 2
    VZ133N - Prosklené dveře volta VU/VH36
    VZ133N
    Prosklené dveře volta VU/VH36
  • 3
    VZ132N - Prosklené dveře volta VU/VH24
    VZ132N
    Prosklené dveře volta VU/VH24
  • 4
    VZ131N - Prosklené dveře volta VU/VH12
    VZ131N
    Prosklené dveře volta VU/VH12
  • 5
    VZ699 - Kabelová příchytka, volta
    VZ699
    Kabelová příchytka, volta

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.