VF412PD | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení
    Bezšroubový systém quickconnect
    Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
    Vice
    • Řešení
    • Řešení dle zaměření
      • Distribuce energie
      • Systémy pro ukládání vedení
      • Spínací a regulační systémy
      • Domovní elektroinstalační přístroje
      • Automatizace budov
      • Zobrazit vše
      Bezšroubový systém quickconnect
      Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
      Vice
    • Řešení dle budov
      • Rodinné domy
      • Bytové domy
      • Kanceláře
      • Hotely
      • Komerční prostory
      • Zobrazit vše
      Bezšroubový systém quickconnect
      Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
      Vice
    • Řešení dle činnosti
      • Elektrikář
      • Architekt
      • Výrobce rozvaděčů
      • Systémový integrátor
      • Koncový zákazník
      • Zobrazit vše
      Bezšroubový systém quickconnect
      Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
      Vice
    • Bezšroubový svět quickconnect
      Bezšroubový systém quickconnect
      Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
      Vice
    • Reference
      Bezšroubový systém quickconnect
      Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
      Vice
    • Spolehlivost a bezpečnost
      Bezšroubový systém quickconnect
      Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
      Vice
    • Zobrazit vše
  • Online nástroje
    Konfigurátor vypínačů berker
    Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
    Vice
    • Online nástroje
    • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Berker
      Konfigurátor vypínačů berker
      Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
      Vice
    • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Lumina
      Konfigurátor vypínačů berker
      Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
      Vice
    • Konfigurátor systémů přepěťové ochrany
      Konfigurátor vypínačů berker
      Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
      Vice
    • Kalkulátor zatížení modulárních stykačů
      Konfigurátor vypínačů berker
      Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
      Vice
    • Zobrazit vše
  • Inspirace a vzdělávání
    Kalendář akcí
    Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
    Vice
    • Inspirace a vzdělávání
    • Ke stažení
      Kalendář akcí
      Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
      Vice
    • Download centrum
      Kalendář akcí
      Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
      Vice
    • Kalendář akcí
      Kalendář akcí
      Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
      Vice
    • Zobrazit vše
  • Technická podpora
    Nejčastější dotazy
    Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
    Vice
    • Technická podpora
    • FAQ - obecné
      Nejčastější dotazy
      Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
      Vice
    • Videa
      Nejčastější dotazy
      Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
      Vice
    • Zobrazit vše
  • O nás
    Newsletter
    Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
    Vice
    • O nás
    • Náš tým
      Newsletter
      Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
      Vice
    • Kontaktní formulář
      Newsletter
      Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
      Vice
    • Udržitelnost
      Newsletter
      Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
      Vice
    • Registrace k newsletteru
      Newsletter
      Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
      Vice
    • Prodejní místa
      Newsletter
      Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
      Vice
    • Zobrazit vše
  • Podívejte se na všechny kategorie
Účet
  • Katalog
  • Distri­buce energie
  • Malé rozvadě­čové skříně do 63 A a multi­me­di­ální rozvaděče
  • Rozvadě­čové skříně Golf
  • VF412PD
Aktuální hledání
Obrázek Filtr | Hager Filtr
Obrázek Filtr | Hager Filtr
ProduktyZobrazit

Nejoblíbenější produkty

5
1
VF118TD - Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 18 mod., transparentní dvířka
VF118TD
Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 18 mod., transparentní dvířka
2
VS318TD - Rozvodnice nástěnná golf, IP40, 3-řadá, 54 mod., transparentní dvířka
VS318TD
Rozvodnice nástěnná golf, IP40, 3-řadá, 54 mod., transparentní dvířka
3
VF418PD - Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 4-řadá, 72 mod., plná dvířka
VF418PD
Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 4-řadá, 72 mod., plná dvířka
4
VF318PZF - Rozvodnice golf multimediální zapuštěná, 3 řadá, perf. bílé plastové dveře
VF318PZF
Rozvodnice golf multimediální zapuštěná, 3 řadá, perf. bílé plastové dveře
5
VF418PZF - Rozvodnice golf multimediální zapuštěná, 4 řadá, perf. bílé plastové dveře
VF418PZF
Rozvodnice golf multimediální zapuštěná, 4 řadá, perf. bílé plastové dveře
VF412PD - Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 4-řadá, 48 mod., plná dvířka
VF412PD - Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 4-řadá, 48 mod., plná dvířka
VF412PD - Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 4-řadá, 48 mod., plná dvířka

Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 4-řadá, 48 mod., plná dvířka

VF412PD

VF412PD - Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 4-řadá, 48 mod., plná dvířka
VF412PD - Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 4-řadá, 48 mod., plná dvířka
VF412PD - Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 4-řadá, 48 mod., plná dvířka
  • Distri­buce energie

Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 4-řadá, 48 mod., plná dvířka VF412PD

EAN
3250616463240
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Kryt rozvaděče 1 dostupné produkty
  • Dveře 2 dostupné produkty
  • Uzamykací systém 1 dostupné produkty
  • Nástěnný box 1 dostupné produkty
  • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro termi­nály 1 dostupné produkty
  • Zobrazit více 6 další dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Kryt rozvaděče
  • Dveře
  • Uzamykací systém
  • Nástěnný box
  • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro termi­nály
  • Krycí/výpl­ňový panel / iden­tifi­kační proužek
  • Montážní příslu­šen­ství
  • Běžné příslu­šen­ství
  • VZ646N

    Přístrojový kryt pro VF412

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • VZ606N

    Plné dveře pro VF/VS412

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • VZ626N

    Transparentní dveře pro VF/VS412

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • VZ794N

    Zámek pro rozvodnici Golf

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • VZ825N

    Plastová vana pro VF412

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • VZ707N

    Držák bezšroubových svorek pro VF/VS 12 M

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • VZ787N

    Transparentní kryt pro VF / VS 450 mm

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • VZ788N

    Nalepovací štítky pro rozvodnici Golf

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • VZ696N

    Příchytky do dutých příček pro VF

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • VZ790N

    Šrouby pro zapuštěné skříně VF (12x)

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • VZ699N

    Kabelové spony pro VF / VS - sada 10 ks

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • VZ786N

    Plastové držáky pro upevnění rozvodnic do zdi VF

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

Technické vlastnosti

Napětí
  • Jmenovité napětí
    400 - 400 V
Instalace, montáž
  • Vhodné pro venkovní použití
    Ne
  • Montáž na
    Zapuš­těná montáž
Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    63 A
Vyba­vení
  • Počet lišt
    4
  • Počet řad v rozvaděči
    4
  • Počet polí v šířce
    1
  • Se zámkem
    Ne
  • Má neut­rální svor­kovnici
    Ano
  • Má uzem­ňovací svor­kovnici
    Ano
  • Má montážní desku
    Ne
Kapa­cita
  • Počet modulů
    48
Funkce
  • Se vstupy potrubí
    Ano
Rozměry
  • Výška
    688 mm
  • Šířka
    352 mm
  • Hloubka
    97,50 mm
  • Vestavěná výška
    652 mm
  • Vestavěná šířka
    318 mm
  • Vestavěná hloubka
    72 mm
  • Počet jednotek šířky
    12
Kryt, dveře
  • Počet dveří rozvaděče
    1
  • Počet zámků
    0
  • Dveře/kryt jsou průhledné
    Ne
Mate­riál
  • Mate­riál
    Umělá hmota
  • Kód RAL
    9010
  • Barva
    Bílá
  • Odolnost proti ultrafialovému záření
    Ne
Bezpečnost
  • Třída izolace
    Třída izola­ceII
  • Mechanická odolnost IK
    IK07
  • Stupeň krytí IP
    IP40
  • Typ uzamčení
    Zámek na zacvaknutí, Bez zámku
  • Test žhavicím drátem
    850 °C

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano

Certifikace a dokumenty

PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
PDF
25,39 MB
REACH declaration VF412PD (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration VF412PD (english)
PDF
103,84 kB

Ke stažení

  • Obrázek VF412PD | Hager

    Obrázek produktu VF412PD

  • Instalační příručka

    Obrázek Instalační příručka International 2015-07-13 | Hager

    Instalační příručka International 2015-07-13

    PDF
    4,36 MB
  • Technické brožury

    Obrázek Technické brožury cs-CZ 2009-12-10 | Hager

    Technické brožury cs-CZ 2009-12-10

    PDF
    2,44 MB
  • Prohlášení o shodě

    Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2024-09-17 | Hager

    Prohlášení o shodě en-GB 2024-09-17

    PDF
    430,70 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    VF104PD - Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 4 mod., plná dvířka
    VF104PD
    Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 4 mod., plná dvířka
  • 2
    VF104TD - Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 4 mod., transparentní dvířka
    VF104TD
    Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 4 mod., transparentní dvířka
  • 3
    VF108PD - Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 8 mod., plná dvířka
    VF108PD
    Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 8 mod., plná dvířka
  • 4
    VF108TD - Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 8 mod., transparentní dvířka
    VF108TD
    Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 8 mod., transparentní dvířka
  • 5
    VF112PD - Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 12 mod., plná dvířka
    VF112PD
    Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 12 mod., plná dvířka

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.