The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Distri­buce energie
    • Malé rozvadě­čové skříně do 63 A a multi­me­di­ální rozvaděče
    • Rozvadě­čové skříně Golf
    • VZ626N
    EAN
    3250616655164
    Balení
    1 ks
    • Rozvadě­čové skříně Golf

    Transparentní dveře pro VF/VS412 VZ626N

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Transparentní dveře pro VF/VS412

    VZ626N

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      645 mm
    • Šířka
      280 mm
    • Hloubka
      16,50 mm
    Kryt, dveře
    • Dveře/kryt průhledné
      Ano
    • Počet dveří rozvaděče
      1
    • Počet zámků
      0
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Umělá hmota
    • Povrch
      Neoše­t­řený
    Archi­tek­tura
    • Poloha dveří rozvaděče
      Vlevo
    Bezpečnost
    • Třída izolace
      Třída izola­ceII
    • Stupeň krytí IP
      IP40
    • Typ uzamčení
      Zámek na zacvaknutí
    Vyba­vení
    • Počet polí v šířce
      1
    • Počet řad v rozvaděči
      4
    Konek­tivita
    • Druh montáže
      Připevnění pomocí zacva­káva­cího mechanismu
    Instalace, montáž
    • Vhodné pro venkovní použití
      Ne

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (English )
    PDF
    25,24 MB
    REACH declaration VZ626N
    PDF
    RoHS report VZ626N
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek VZ626N | Hager

      Obrázek produktu VZ626N

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu VZ626N | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu VZ626N

      Transparentní dveře pro VF/VS412

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod International 2020-01-01 | Hager

      Instalační návod International 2020-01-01

      PDF
      175,79 kB
    • Marketing - Technické brožury

      Obrázek Marketing - Technické brožury cs-CZ 2009-12-10 | Hager

      Marketing - Technické brožury cs-CZ 2009-12-10

      PDF
      2,44 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2025-06-25 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2025-06-25

      PDF
      487,74 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      VZ711 - Držák QC svorkovnic pro rozvodnici volta a vector
      VZ711
      Držák QC svorkovnic pro rozvodnici volta a vector
    • 2
      S35S - Krycí přístrojová lišta bílá pro 12 modulů
      S35S
      Krycí lišta bílá pro 12 modulů
    • 3
      VS412PS - Rozvodnice nástěnná golf, IP40, 4-řadá, 48 mod. , plná dvířka, bezšr. svorky
      VS412PS
      Rozvodnice nástěnná golf, IP40, 4-řadá, 48 mod., plná dvířka, bezšr. svorky
    • 4
      VF112PD - Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 12 mod., plná dvířka
      VF112PD
      Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 12 mod., plná dvířka
    • 5
      VF218PZF - Rozvodnice golf multimediální zapuštěná, IP40, 2-řadá, 36 mod. , plná dvířka
      VF218PZF
      Rozvodnice golf multimediální zapuštěná, 2 řadá, perf. bílé plastové dveře

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.