The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Distri­buce energie
  • Malé rozvadě­čové skříně do 63 A a multi­me­di­ální rozvaděče
  • Rozvadě­čové skříně Golf
  • VF218PD
  • Distri­buce energie

Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 2-řadá, 36 mod., plná dvířka VF218PD

EAN
3250616463264
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 2-řadá, 36 mod., plná dvířka

VF218PD

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Zobrazit více (12)
    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro termi­nály 1 dostupné produkty
    • Běžné příslu­šen­ství 2 dostupné produkty
    • Krycí/výpl­ňový panel / iden­tifi­kační proužek 2 dostupné produkty
    • Montážní příslu­šen­ství 2 dostupné produkty
    • Dveře 2 dostupné produkty
    • Kryt rozvaděče 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro termi­nály
    • Běžné příslu­šen­ství
    • Krycí/výpl­ňový panel / iden­tifi­kační proužek
    • Montážní příslu­šen­ství
    • Dveře
    • Kryt rozvaděče
    • Vnitřní montážní příslu­šen­ství
    • Uzamykací systém
    • VZ708N

      Držák bezšroubových svorek pro VF/VS 18/22 M

      0,00 €  / *
    • VZ699N

      Kabelové spony pro VF / VS - sada 10 ks

      0,00 €  / *
    • VZ786N

      Plastové držáky pro upevnění rozvodnic do zdi VF

      0,00 €  / *
    • VZ788N

      Nalepovací štítky pro rozvodnici Golf

      0,00 €  / *
    • VZ787N

      Transparentní kryt pro VF / VS 450 mm

      0,00 €  / *
    • VZ696N

      Příchytky do dutých příček pro VF

      0,00 €  / *
    • VZ790N

      Šrouby pro zapuštěné skříně VF (12x)

      0,00 €  / *
    • VZ608N

      Plné dveře pro VF/VS218

      0,00 €  / *
    • VZ628N

      Transparentní dveře pro VF/VS218

      0,00 €  / *
    • VZ648N

      Přístrojový kryt pro VF218

      0,00 €  / *
    • VZ688N

      Plastový nosník včetně lišt DIN pro VF218

      0,00 €  / *
    • VZ794N

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Napětí
    • Jmenovité napětí
      400 - 400 V
    Instalace, montáž
    • Vhodné pro venkovní použití
      Ne
    • Montáž
      Zapuš­těná montáž
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud
      63 A
    Vyba­vení
    • Počet lišt
      2
    • Počet řad v rozvaděči
      2
    • Počet polí v šířce
      1
    • Zámek
      Ne
    • Má neut­rální svor­kovnici
      Ano
    • Má uzem­ňovací svor­kovnici
      Ano
    • Montážní deska
      Ne
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      36
    Funkce
    • Se vstupy potrubí
      Ano
    Rozměry
    • Výška
      418 mm
    • Šířka
      460 mm
    • Hloubka
      97,50 mm
    • Vestavěná výška
      382 mm
    • Vestavěná šířka
      426 mm
    • Vestavěná hloubka
      72 mm
    • Počet jednotek šířky
      18
    Kryt, dveře
    • Počet dveří rozvaděče
      1
    • Počet zámků
      0
    • Dveře/kryt průhledné
      Ne
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Umělá hmota
    • Kód RAL
      9010
    • Barva
      Bílá
    • Odolnost proti ultrafialovému záření
      Ne
    Bezpečnost
    • Třída izolace
      Třída izola­ceII
    • Mechanická odolnost IK
      IK07
    • Stupeň krytí IP
      IP40
    • Typ uzamčení
      Zámek na zacvaknutí, Bez zámku
    • Test žhavicím drátem
      850 °C

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP document en-GB 2025-11-18
    PDF
    1,48 MB
    Hager REACH declaration VF218PD
    PDF
    Hager RoHS report VF218PD
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek VF218PD | Hager

      Obrázek produktu VF218PD

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet VF218PD | Hager

      Hager Product data sheet VF218PD

      Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 2-řadá, 36 mod., plná dvířka

      PDF
    • Installation manual

      Obrázek Instalační příručka International 2015-07-13 | Hager

      Instalační příručka International 2015-07-13

      PDF
      4,36 MB
    • Technické brožury

      Obrázek Technické brožury cs-CZ 2009-12-10 | Hager

      Technické brožury cs-CZ 2009-12-10

      PDF
      2,44 MB
    • Declaration of conformity

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2025-06-25 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2025-06-25

      PDF
      487,74 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      JP015 - Krycí lišta přístr. otvoru rozvodnic Gamma 18 Mod.
      JP015
      Krycí lišta přístr. otvoru rozvodnic Gamma 18 Mod.
    • 2
      VZ711 - Držák QC svorkovnic pro rozvodnici volta a vector
      VZ711
      Držák QC svorkovnic pro rozvodnici volta a vector
    • 3
      VZ708N - Držák bezšroubových svorek pro VF/VS 18/22 M
      VZ708N
      Držák bezšroubových svorek pro VF/VS 18/22 M
    • 4
      VZ707N - Držák bezšroubových svorek pro VF/VS 12 M
      VZ707N
      Držák bezšroubových svorek pro VF/VS 12 M
    • 5
      VZ706N - Držák bezšroubových svorek pro VF/VS 8 M
      VZ706N
      Držák bezšroubových svorek pro VF/VS 8 M

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

     

     

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

     

    Hager Electro s.r.o.