VZ628N | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Produkty v katalogu
    0
    Zobrazit vše

    Žádný výsledek ""

      Produktové kategorie
      0

      Žádný výsledek ""

        Návrhy pro vyhledávání

        Žádný výsledek ""

          Další obsah
          0
          Zobrazit vše

          Žádný výsledek ""

            Ke stažení
            0
            Zobrazit vše

            Žádné výsledky pro hledaný výraz ""

            Menu
            • Produkty
            • Řešení
              Bezšroubový systém quickconnect
              Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
              Vice
              • Řešení
              • Řešení dle zaměření
                • Distribuce energie
                • Systémy pro ukládání vedení
                • Spínací a regulační systémy
                • Domovní elektroinstalační přístroje
                • Automatizace budov
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Řešení dle budov
                • Rodinné domy
                • Bytové domy
                • Kanceláře
                • Hotely
                • Komerční prostory
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Řešení dle činnosti
                • Elektrikář
                • Architekt
                • Výrobce rozvaděčů
                • Systémový integrátor
                • Koncový zákazník
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Bezšroubový svět quickconnect
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Reference
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Spolehlivost a bezpečnost
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Online nástroje
              Konfigurátor vypínačů berker
              Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
              Vice
              • Online nástroje
              • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Berker
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Lumina
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Konfigurátor systémů přepěťové ochrany
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Kalkulátor zatížení modulárních stykačů
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Inspirace a vzdělávání
              Kalendář akcí
              Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
              Vice
              • Inspirace a vzdělávání
              • Ke stažení
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Download centrum
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Kalendář akcí
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Technická podpora
              Nejčastější dotazy
              Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
              Vice
              • Technická podpora
              • FAQ - obecné
                Nejčastější dotazy
                Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
                Vice
              • Videa
                Nejčastější dotazy
                Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • O nás
              Newsletter
              Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
              Vice
              • O nás
              • Náš tým
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Kontaktní formulář
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Udržitelnost
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Registrace k newsletteru
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Prodejní místa
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Podívejte se na všechny kategorie
            Účet
            • Katalog
            • Distri­buce energie
            • Malé rozvadě­čové skříně do 63 A a multi­me­di­ální rozvaděče
            • Rozvadě­čové skříně Golf
            • VZ628N
            Aktuální hledání
            Obrázek Filtr | Hager Filtr
            Obrázek Filtr | Hager Filtr
            ProduktyZobrazit

            Nejoblíbenější produkty

            5
            1
            VS318TD - Rozvodnice nástěnná golf, IP40, 3-řadá, 54 mod., transparentní dvířka
            VS318TD
            Rozvodnice nástěnná golf, IP40, 3-řadá, 54 mod., transparentní dvířka
            2
            VF118TD - Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 18 mod., transparentní dvířka
            VF118TD
            Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 18 mod., transparentní dvířka
            3
            VF418PD - Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 4-řadá, 72 mod., plná dvířka
            VF418PD
            Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 4-řadá, 72 mod., plná dvířka
            4
            VS418PZF - Rozvodnice golf multimediální nástěnná, 4 řadá, perf. bílé plastové dveře
            VS418PZF
            Rozvodnice golf multimediální nástěnná, 4 řadá, perf. bílé plastové dveře
            5
            VF318PZF - Rozvodnice golf multimediální zapuštěná, 3 řadá, perf. bílé plastové dveře
            VF318PZF
            Rozvodnice golf multimediální zapuštěná, 3 řadá, perf. bílé plastové dveře
            VZ628N - Transparentní dveře pro VF/VS218
            VZ628N - Transparentní dveře pro VF/VS218

            Transparentní dveře pro VF/VS218

            VZ628N

            VZ628N - Transparentní dveře pro VF/VS218
            VZ628N - Transparentní dveře pro VF/VS218
            • Distri­buce energie

            Transparentní dveře pro VF/VS218 VZ628N

            EAN
            3250616655188
            Balení
            1 ks

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Přidat do seznamu
            Přidat do seznamu

            Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

            Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

            Vytvořit účet Přihlásit se
            • Technické vlastnosti
            • Environmentální hodnota
            • Dokumentace
            • Více produktů
            Stáhnout technický list

            Technické vlastnosti

            Rozměry
            • Výška
              375 mm
            • Šířka
              388 mm
            • Hloubka
              16,50 mm
            Kryt, dveře
            • Dveře/kryt jsou průhledné
              Ano
            • Počet dveří rozvaděče
              1
            • Počet zámků
              0
            Mate­riál
            • Mate­riál
              Umělá hmota
            • Povrch
              Neoše­t­řený
            Archi­tek­tura
            • Poloha dveří rozvaděče
              Vlevo
            Bezpečnost
            • Třída izolace
              Třída izola­ceII
            • Stupeň krytí IP
              IP40
            • Typ uzamčení
              Zámek na zacvaknutí
            Vyba­vení
            • Počet polí v šířce
              1
            • Počet řad v rozvaděči
              2
            Konek­tivita
            • Druh montáže
              Zacva­kávací upevnění
            Instalace, montáž
            • Vhodné pro venkovní použití
              Ne

            Environmentální hodnota

            Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

            V souladu se směrnicí RoHS Ano
            V souladu s nařízením REACH Ano
            Neobsahuje halogeny Ano

            Certifikace a dokumenty

            PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
            PDF
            25,39 MB
            REACH declaration VZ628N (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration VZ628N (english)
            PDF
            103,59 kB

            Ke stažení

            • Obrázek VZ628N | Hager

              Obrázek produktu VZ628N

            • Instalační příručka

              Obrázek Instalační příručka International 2020-01-01 | Hager

              Instalační příručka International 2020-01-01

              PDF
              175,79 kB
            • Technické brožury

              Obrázek Technické brožury cs-CZ 2009-12-10 | Hager

              Technické brožury cs-CZ 2009-12-10

              PDF
              2,44 MB
            • Prohlášení o shodě

              Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2024-09-17 | Hager

              Prohlášení o shodě en-GB 2024-09-17

              PDF
              430,70 kB
            Více dokumentace

            Objevte více z této produktové řady

              5
            • 1
              VF104PD - Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 4 mod., plná dvířka
              VF104PD
              Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 4 mod., plná dvířka
            • 2
              VF104TD - Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 4 mod., transparentní dvířka
              VF104TD
              Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 4 mod., transparentní dvířka
            • 3
              VF108PD - Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 8 mod., plná dvířka
              VF108PD
              Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 8 mod., plná dvířka
            • 4
              VF108TD - Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 8 mod., transparentní dvířka
              VF108TD
              Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 8 mod., transparentní dvířka
            • 5
              VF112PD - Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 12 mod., plná dvířka
              VF112PD
              Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 12 mod., plná dvířka

            Produkty a řešení

            • Produktový katalog
            • Distribuce energie
            • Systémy pro ukládání vedení
            • Spínací a regulační systémy
            • Domovní elektroinstalační přístroje
            • Automatizace budov
            • Reference

             

             

            Kontakt a podpora

            • Kontakty
            • FAQ
            • Návodová videa
            • Online nástroje
            • Download centrum

            Kdo jsme

            Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

            Sledujte nás!

            • Ochrana osobních údajů
            • Cookies
            • Hager Group
            • Nahlásit chybu zabezpečení

             

            Hager Electro s.r.o.