Rozvodnice nástěnná volta, 2-řadá, 24 mod., bezšr. svorky VA24CN
EAN
3250616411241
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Krycí lišta 3 dostupné produkty -
Zasouvací svorka 20 dostupné produkty -
Dveře 2 dostupné produkty -
Lišta DIN 1 dostupné produkty -
Držák dokumentů 1 dostupné produkty -
Patch panel pro rozvaděč 1 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Napětí
-
Jmenovité napětí400 - 400 V
Instalace, montáž
-
Vhodné pro venkovní použitíNe
-
MontážMontáž na omítku
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud63 A
Výkon
-
Maximální ztrátový výkon rozvaděče při ΔT=20K15 W
Vybavení
-
Počet lišt2
-
Počet řad v rozvaděči2
-
Počet polí v šířce1
-
ZámekNe
-
Má neutrální svorkovniciAno
-
Má uzemňovací svorkovniciAno
-
Montážní deskaNe
Kapacita
-
Počet modulů24
-
Počet polovičních modulových svorek na liště48
Funkce
-
Se vstupy potrubíAno
Rozměry
-
Výška370 mm
-
Šířka305 mm
-
Hloubka96,50 mm
-
Počet jednotek šířky12
Kryt, dveře
-
Počet dveří rozvaděče0
-
Počet zámků0
-
Dveře/kryt průhlednéNe
Materiál
-
MateriálUmělá hmota
-
Kód RAL9010
-
BarvaBílá
-
Odolnost proti ultrafialovému zářeníNe
Bezpečnost
-
Třída izolaceTřída izolaceII
-
Mechanická odolnost IKIK07
-
Stupeň krytí IPIP30
-
Typ uzamčeníBez zámku
-
Test žhavicím drátem750 °C
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list VA24CN
Rozvodnice nástěnná volta, 2-řadá, 24 mod., bezšr. svorky
PDF -
Installation manual
Instalační příručka International 2022-07-07
PDF4,90 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Prohlášení o shodě International 2023-08-16
PDF359,72 kB
Prohlášení o shodě International 2023-08-07
PDF366,52 kB
Více dokumentace