The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Distri­buce energie
  • Malé rozvadě­čové skříně do 160 A a multi­me­di­ální rozvaděče
  • Rozvá­děče a příslu­šen­ství pro zapuš­těnou montáž / dutou stěnu
  • US21A1
  • Distri­buce energie

Ochrana proti dotyku univers N 300x250mm, plný kryt US21A1

EAN
3250616291553
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Ochrana proti dotyku univers N 300x250mm, plný kryt

US21A1

  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 13 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • FWU63S

    Rozvaděč zapuštěný FWU, IP30, tř. ochr.II, 216 mod., 950x800x112

    0,00 €  / *
  • FWU73S

    Rozvaděč zapuštěný FWU, IP30, tř. ochr.II, 252 mod., 1100x800x112

    0,00 €  / *
  • FWU53S

    Rozvaděč zapuštěný FWU, IP30, tř. ochr.II, 180 mod., 800x800x112

    0,00 €  / *
  • ZB54S

    Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 1400x1050x205

    0,00 €  / *
  • FWB53N

    Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. II, místo pro svorky, 108+72 mod., 800x800x161

    0,00 €  / *
  • FWB63N

    Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. II, místo pro svorky, 144+72 mod., 950x800x161

    0,00 €  / *
  • FWB73N

    Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. II, místo pro svorky, 180+72 mod., 1100x800x161

    0,00 €  / *
  • FWU53N

    Rozvaděč zapuštěný FWU, IP44, tř. II, místo pro svorky, 108+72M, 800x800x112

    0,00 €  / *
  • FWU63N

    Rozvaděč zapuštěný FWU, IP44, tř. II, místo pro svorky, 144+72M, 950x800x112

    0,00 €  / *
  • FWU73N

    Rozvaděč zapuštěný FWU, IP44, tř. II, místo pro svorky, 180+72M, 1100x800x112

    0,00 €  / *
  • FWU53D

    Rozvaděč zapuštěný FWU, IP30, tř. ochr.II, bez přístrojového roštu, 800x800x112

    0,00 €  / *
  • FWU63D

    Rozvaděč zapuštěný FWU, IP30, tř. ochr.II, bez přístrojového roštu, 950x800x112

    0,00 €  / *
  • FWU73D

    Rozvaděč zapuštěný FWU, IP30, tř. ochr.II, bez přístrojového roštu, 1100x800x112

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    300 mm
  • Šířka
    250 mm
  • Hloubka
    50 mm
Vyba­vení
  • Počet polí v šířce
    1
  • Počet řad v rozvaděči
    2
Mate­riál
  • Barva
    Bílá
  • Průhledné
    Ne
  • Mate­riál
    Umělá hmota
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP30

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

PEP document en-GB 2025-10-31
PDF
49,47 MB
Hager REACH declaration US21A1
PDF
Hager RoHS report US21A1
PDF

Ke stažení

  • Obrázek US21A1 | Hager

    Obrázek produktu US21A1

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet US21A1 | Hager

    Hager Product data sheet US21A1

    Ochrana proti dotyku univers N 300x250mm, plný kryt

    PDF
  • Příručka

    Obrázek Handbook en-GB 2023-04-11 | Hager

    Handbook en-GB 2023-04-11

    PDF
    5,83 MB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Declaration of conformity International 2023-05-12

    PDF
    332,34 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    FZ106N - Dveře pravé s uzávěrem průhledné pro FWx/FP52/53/54/55x, 769x519 mm, IP44
    FZ106N
    Dveře pravé s uzávěrem průhledné pro FWx/FP52/53/54/55x, 769x519 mm, IP44
  • 2
    FZ104N - Dveře pravé s uzávěrem průhledné pro FWx/FP42/43/44/45x, 619x519 mm, IP44
    FZ104N
    Dveře pravé s uzávěrem průhledné pro FWx/FP42/43/44/45x, 619x519 mm, IP44
  • 3
    FZ102N - Dveře pravé s uzávěrem průhledné pro FWx/FP72/73/74/75x, 1069x519 mm, IP44
    FZ102N
    Dveře pravé s uzávěrem průhledné pro FWx/FP72/73/74/75x, 1069x519 mm, IP44
  • 4
    FZ714 - Sada pro montáž dvou podstavců hl. 205 mm nad sebou
    FZ714
    Sada pro montáž dvou podstavců hl. 205 mm nad sebou
  • 5
    FZ401 - Těsnicí zátky, univers, opravná sada kabelových přírub
    FZ401
    Těsnicí zátky, univers, opravná sada kabelových přírub

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.