The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systém řízení budov KNX
    • Aktory
    • Ovlá­dání role­t/žaluzií
    • TYAS628C
    EAN
    3250610050095
    Balení
    1 ks
    Data act notice en-GB 2026-11-05
    • Ovlá­dání role­t/žaluzií

    TYAS628C

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    TYAS628C

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Nasta­vení
    • Podpo­rovaný režim nasta­vení
      ETS, easy
    Konek­tivita
    • Se sběrni­covým systémem KNX RF
      Ne
    Vyba­vení
    • Se spínačem pro ruční přepínání
      Ano
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      6 A
    Napětí
    • Provozní napětí nad sběrnicí
      21 - 32 V
    • Výstupní napětí
      230 - 230 V
    • Typ napá­je­cího napětí
      AC
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 60 Hz
    Texty
    • Popis
      Velké popi­sovací pole
    V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů
    • Probíhá gene­rování dat
      Ano
    • Datové typy
      Základní infor­mace, Stav zapnu­to/vypnuto, Scény, Nasta­vení stínění, Zastínění oken
    • Datové formáty
      KNX (TP)
    • Odha­dovaný denní objem dat
      10 KB - 100 KB
    • Gene­rování dat v reálném čase
      Ano
    • Data uložená v zařízení
      Ne
    Rozměry
    • Počet jednotek šířky
      6

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Heating actuator 6 channels KNX, with regulation, 24/230V (English)
    PDF
    266,23 kB
    REACH declaration TYAS628C
    PDF
    RoHS report TYAS628C
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek TYAS628C | Hager

      Obrázek produktu TYAS628C

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu TYAS628C | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu TYAS628C

      Generováno - Datový list produktu cs-CZ 2026-11-07

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod en-GB, de-DE, fr-FR, pt-PT, it-IT, es-ES, nl-NL, zh-CN, ar 2026-05-12 | Hager

      Instalační návod en-GB, de-DE, fr-FR, pt-PT, it-IT, es-ES, nl-NL, zh-CN, ar 2026-05-12

      PDF
      5,27 MB
      Obrázek Instalační návod zh-CN, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-08-30 | Hager

      Instalační návod zh-CN, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-08-30

      PDF
      1,95 MB
    • Manuál

      Obrázek Manuál en-GB 2025-02-17 | Hager

      Manuál en-GB 2025-02-17

      PDF
      1,52 MB
    • Databáze produktů KNX

      Obrázek ETS Database for TYAS628C | Hager

      ETS Database for TYAS628C

      Databáze produktů KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2023-10-13

      KNXPROD
      755,30 kB
    • Průvodce aplikací

      Obrázek Application description ETS for KNX Secure shutter/blind actuator TYAS628C 6LE089648A (EN, 2023-09) | Hager

      Application description ETS for KNX Secure shutter/blind actuator TYAS628C 6LE089648A (EN, 2023-09)

      Průvodce aplikací en-GB 2023-03-21

      PDF
      1,88 MB
      Obrázek Průvodce aplikací en-GB 2024-06-27 | Hager

      Průvodce aplikací en-GB 2024-06-27

      PDF
      1,19 MB
      Obrázek Průvodce aplikací en-GB 2026-07-30 | Hager

      Průvodce aplikací en-GB 2026-07-30

      PDF
      2,23 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek EU Declaration of Conformity | Hager

      EU Declaration of Conformity

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-11-06

      PDF
      391,71 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě International 2023-09-05 | Hager

      Prohlášení o shodě International 2023-09-05

      PDF
      271,20 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      TRM692G - Bezdrátový vestavný žaluziový modul 1 násobný, 3A, se dvěma binárními vstupy
      TRM692G
      Bezdrátový vestavný žaluziový modul 1 násobný, 3A, se dvěma binárními vstupy
    • 2
      TXA624D - Žaluziový / roletový modul , 4 násobný - 6A, 24V, KNX easy
      TXA624D
      Žaluziový / roletový modul , 4 násobný - 6A, 24V, KNX easy
    • 3
      TXA624C - Žaluziový / roletový modul , 4 násobný - 6A, 230V, KNX easy
      TXA624C
      Žaluziový / roletový modul , 4 násobný - 6A, 230V, KNX easy
    • 4
      TRE221 - KNX RF žaluziový člen 1-násobný, nástěnný, bílá
      TRE221
      KNX RF žaluziový člen 1-násobný, nástěnný, bílá
    • 5
      85265100 - KNX RF žaluziový aktor 1-násobný nástěnný bílá
      85265100
      KNX RF žaluziový aktor 1-násobný nástěnný bílá

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.