The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systém řízení budov KNX
    • Aktory
    • Spínací aktory
    • TRE221
    EAN
    3250615989321
    Balení
    1 ks
    • Zařízení KNX RF - quicklink
    • Spínací aktory
    • Ovlá­dání role­t/žaluzií
    • Vidět víc

    KNX RF žaluziový člen 1-násobný, nástěnný, bílá TRE221

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    KNX RF žaluziový člen 1-násobný, nástěnný, bílá

    TRE221

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Nasta­vení
    • Podpo­rovaný režim nasta­vení
      ETS, easy
    Konek­tivita
    • Se sběrni­covým systémem KNX RF
      Ano
    Instalace, montáž
    • Montáž
      Montáž na omítku
    Mate­riál
    • Barva
      Bílá
    Vyba­vení
    • Se spínačem pro ruční přepínání
      Ne
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      10 A
    • Max. spínací proud
      10 A
    Napětí
    • Typ napá­je­cího napětí
      AC
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -10 - 55 °C
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 50 Hz
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      0
    Texty
    • Funkce
      Easy doplň­kové funkce: +6 scén, Pro zvýšení dosahu rádia lze aktivovat funkci opakování., Funkce rese­tování (do továrního nasta­vení)
    • Typ připo­jení
      Se šrou­bovými svor­kami - liftsystém
    Výkon
    • Maxi­mální spínací výkon
      2 300 W
    • Jmenovitý provozní výkon při 230 V AC1
      2 000 W

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration TRE221
    PDF
    RoHS report TRE221
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek TRE221 | Hager

      Obrázek produktu TRE221

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu TRE221 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu TRE221

      KNX RF žaluziový člen 1-násobný, nástěnný, bílá

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2011-03-14 | Hager

      Instalační návod en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2011-03-14

      PDF
      1,50 MB
    • Příloha produktu

      Obrázek Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02) | Hager

      Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)

      Příloha produktu International 2020-01-01

      PDF
      1,18 MB
      Obrázek Notice de configuration quicklink pour produits radio | Hager

      Notice de configuration quicklink pour produits radio

      Příloha produktu en-GB, es-ES, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      PDF
      5,92 MB
    • Databáze produktů KNX

      Obrázek Logiciel d'application ETS du TRE221 | Hager

      Logiciel d'application ETS du TRE221

      Databáze produktů KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      KNXPROD
      124,21 kB
      Obrázek Logiciel d'application ETS du TRE221 | Hager

      Logiciel d'application ETS du TRE221

      Databáze produktů KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      VD5
      118,80 kB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2022-03-31

      PDF
      122,34 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      TRM692G - Bezdrátový vestavný žaluziový modul 1 násobný, 3A, se dvěma binárními vstupy
      TRM692G
      Bezdrátový vestavný žaluziový modul 1 násobný, 3A, se dvěma binárními vstupy
    • 2
      85265100 - KNX RF žaluziový aktor 1-násobný nástěnný bílá
      85265100
      KNX RF žaluziový aktor 1-násobný nástěnný bílá
    • 3
      TXA624D - Žaluziový / roletový modul , 4 násobný - 6A, 24V, KNX easy
      TXA624D
      Žaluziový / roletový modul , 4 násobný - 6A, 24V, KNX easy
    • 4
      TYAS628C -
      TYAS628C
    • 5
      TXA624C - Žaluziový / roletový modul , 4 násobný - 6A, 230V, KNX easy
      TXA624C
      Žaluziový / roletový modul , 4 násobný - 6A, 230V, KNX easy

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.