The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systém řízení budov KNX
    • Aktory
    • Ovlá­dání role­t/žaluzií
    • TXA624C
    Žaluziový / roletový modul , 4 násobný - 6A, 230V, KNX easy. Jedná se o žaluziový člen 230V AC se 4 kanály pro ovládání střídavých (AC) pohonů žaluzií. Funkce zahrnují pohyb nahoru/dolů, nastavení úhlu lamel, pozici a parametrizaci v procentech. Nastavitelná automatická ochrana před sluncem, 64 scén na kanál. Přístroj je určen pro montáž na lištu DIN. Je vybaven připojovací svorkou pro připojení ke sběrnici KNX.
    EAN
    3250616048751
    Balení
    1 ks
    • Ovlá­dání role­t/žaluzií

    Žaluziový / roletový modul , 4 násobný - 6A, 230V, KNX easy TXA624C

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Žaluziový / roletový modul , 4 násobný - 6A, 230V, KNX easy

    TXA624C

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Nasta­vení
    • Podpo­rovaný režim nasta­vení
      ETS, easy
    Konek­tivita
    • Se sběrni­covým systémem KNX RF
      Ne
    Instalace, montáž
    • Montáž
      Lišta DIN
    Mate­riál
    • Barva
      Světle šedá
    Vyba­vení
    • Se spínačem pro ruční přepínání
      Ano
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      6 A
    • Max. spínací proud
      6 A
    Napětí
    • Provozní napětí nad sběrnicí
      21 - 32 V
    • Výstupní napětí
      230 - 230 V
    • Typ napá­je­cího napětí
      AC
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -5 - 45 °C
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 60 Hz
    Připo­jení
    • Průřez flexi­bilního vodiče
      0.75 - 2.5 mm²
    • Průřez plného vodiče
      0.75 - 2.5 mm²
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      4
    Texty
    • Funkce
      S bezpečnost­ními funk­cemi např. pro vítr, déšť, alarm, S funkcí polo­hování pro nasta­vení žaluzií a lamel, S funkcí proti­slu­neční ochrany
    • Typ připo­jení
      Se zásuvnými svor­kami QuickConnect
    • Provozní režim
      Provozní režim nastavi­telný pro rolety nebo markýzy
    • Popis
      Velké popi­sovací pole
    Výkon
    • Jmenovitý provozní výkon při 230 V AC1
      1 200 W

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Heating actuator 6 channels KNX, with regulation, 24/230V (English)
    PDF
    266,23 kB
    REACH declaration TXA624C
    PDF
    RoHS report TXA624C
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek TXA624C | Hager

      Obrázek produktu TXA624C

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu TXA624C | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu TXA624C

      Žaluziový / roletový modul , 4 násobný - 6A, 230V, KNX easy

      PDF
    • Databáze produktů KNX

      Obrázek ETS Database for TXA624C | Hager

      ETS Database for TXA624C

      Databáze produktů KNX en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01

      KNXPROD
      431,35 kB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2021-12-13

      PDF
      137,28 kB
      Obrázek EU Declaration of Conformity | Hager

      EU Declaration of Conformity

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-21

      PDF
      405,75 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      TRM692G - Bezdrátový vestavný žaluziový modul 1 násobný, 3A, se dvěma binárními vstupy
      TRM692G
      Bezdrátový vestavný žaluziový modul 1 násobný, 3A, se dvěma binárními vstupy
    • 2
      TXA624D - Žaluziový / roletový modul , 4 násobný - 6A, 24V, KNX easy
      TXA624D
      Žaluziový / roletový modul , 4 násobný - 6A, 24V, KNX easy
    • 3
      TRE221 - KNX RF žaluziový člen 1-násobný, nástěnný, bílá
      TRE221
      KNX RF žaluziový člen 1-násobný, nástěnný, bílá
    • 4
      TYAS628C -
      TYAS628C
    • 5
      85265100 - KNX RF žaluziový aktor 1-násobný nástěnný bílá
      85265100
      KNX RF žaluziový aktor 1-násobný nástěnný bílá

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.