The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systém řízení budov KNX
    • Aktory
    • Ovlá­dání role­t/žaluzií
    • 85265100
    EAN
    4011334376156
    Balení
    1 ks
    • Zařízení KNX RF - quicklink
    • Ovlá­dání role­t/žaluzií
    • Vidět víc

    KNX RF žaluziový aktor 1-násobný nástěnný bílá 85265100

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    KNX RF žaluziový aktor 1-násobný nástěnný bílá

    85265100

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Konek­tivita
    • Se sběrni­covým systémem KNX RF
      Ano
    Instalace, montáž
    • Montáž
      Montáž na omítku
    Mate­riál
    • Barva
      Bílá
    Napětí
    • Typ napá­je­cího napětí
      AC
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -10 - 55 °C
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 50 Hz
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      0
    Texty
    • Funkce
      Pro zvýšení dosahu rádia lze aktivovat funkci opakování., Funkce rese­tování (do továrního nasta­vení)
    • Typ připo­jení
      Se šrou­bovými svor­kami - liftsystém
    Výkon
    • Maxi­mální spínací výkon
      2 300 W

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration 85265100
    PDF
    RoHS report 85265100
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 85265100 | Hager

      Obrázek produktu 85265100

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 85265100 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 85265100

      KNX RF žaluziový aktor 1-násobný nástěnný bílá

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod en-GB, de-DE, it-IT, nl-NL 2021-09-13 | Hager

      Instalační návod en-GB, de-DE, it-IT, nl-NL 2021-09-13

      PDF
      177,48 kB
      Obrázek Instalační návod en-GB, de-DE, it-IT 2021-10-15 | Hager

      Instalační návod en-GB, de-DE, it-IT 2021-10-15

      PDF
      513,11 kB
    • Databáze produktů KNX

      Obrázek ETS Database for 85265100 | Hager

      ETS Database for 85265100

      Databáze produktů KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-08-25

      KNXPROD
      11,57 MB
      Obrázek ETS Database for 85265100 | Hager

      ETS Database for 85265100

      Databáze produktů KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-08-25

      VD5
      13,81 MB
      Obrázek KNX Database (from ETS3) for 85265100 - KNX radio blind actuator 1gang surface-mounted (V101) | Hager

      KNX Database (from ETS3) for 85265100 - KNX radio blind actuator 1gang surface-mounted (V101)

      Databáze produktů KNX International 2020-01-01

      VD5
      13,81 MB
      Obrázek KNX Database (from ETS4) for 85265100 - KNX radio blind actuator 1gang surface-mounted (V101) | Hager

      KNX Database (from ETS4) for 85265100 - KNX radio blind actuator 1gang surface-mounted (V101)

      Databáze produktů KNX International 2020-01-01

      KNXPROD
      11,57 MB
    • Průvodce aplikací

      Obrázek Application description ETS for 85265100 - KNX radio blind actuator 1gang surface-mounted (EN, vers. 6T8050-52A) | Hager

      Application description ETS for 85265100 - KNX radio blind actuator 1gang surface-mounted (EN, vers. 6T8050-52A)

      Průvodce aplikací en-GB 2012-09-13

      PDF
      1,43 MB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      TRM692G - Bezdrátový vestavný žaluziový modul 1 násobný, 3A, se dvěma binárními vstupy
      TRM692G
      Bezdrátový vestavný žaluziový modul 1 násobný, 3A, se dvěma binárními vstupy
    • 2
      TXA624D - Žaluziový / roletový modul , 4 násobný - 6A, 24V, KNX easy
      TXA624D
      Žaluziový / roletový modul , 4 násobný - 6A, 24V, KNX easy
    • 3
      TXA624C - Žaluziový / roletový modul , 4 násobný - 6A, 230V, KNX easy
      TXA624C
      Žaluziový / roletový modul , 4 násobný - 6A, 230V, KNX easy
    • 4
      TRE221 - KNX RF žaluziový člen 1-násobný, nástěnný, bílá
      TRE221
      KNX RF žaluziový člen 1-násobný, nástěnný, bílá
    • 5
      TYAS628C -
      TYAS628C

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.