The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systém řízení budov KNX
    • Aktory
    • Spínací aktory
    • TRM693G
    EAN
    3250615988805
    Balení
    1 ks
    • Zařízení KNX RF - quicklink
    • Spínací aktory
    • Binární vstupy
    • Vidět víc

    Bezdrátový vestavný spínací modul, 3A, se dvěma binárními vstupy, quickink TRM693G

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Bezdrátový vestavný spínací modul, 3A, se dvěma binárními vstupy, quickink

    TRM693G

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Konek­tivita
    • Rádiový protokol
      Rádio KNX
    • Kategorie přijí­mače
      2
    • Se sběrni­covým systémem KNX
      Ne
    • Se sběrni­covým systémem KNX RF
      Ano
    Nasta­vení
    • Podpo­rovaný režim nasta­vení
      ETS, easy, quicklink
    Rozměry
    • Výška
      40 mm
    • Šířka
      40 mm
    • Hloubka
      20 mm
    • Vestavěná hloubka
      40 mm
    Instalace, montáž
    • Montáž
      Zapuš­těná montáž
    Mate­riál
    • Barva
      Světle šedá
    Vyba­vení
    • Obou­směrné rádiové frek­vence
      Ano
    • Se spínačem pro ruční přepínání
      Ano
    Elek­trický proud
    • Max. spínací proud
      3 A
    • Jmenovitý proud IN
      3 A
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 50 Hz
    • Frek­vence rádi­ového příjmu
      868,30 - 868,30 MHz
    Výkon
    • Výstupní výkon
      690 W
    • Žárov­ková a halogenová svítidla 230 V
      500 W
    • Napá­jení žárovky
      500 - 500 W
    Napětí
    • Provozní napětí
      230 - 230 V
    • Provozní napětí AC
      230 - 230 V
    • Systé­mové napětí
      230 V AC
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -10 - 50 °C
    Připo­jení
    • Průřez plného vodiče
      0.5 - 2.5 mm²
    • Průřez flexi­bilního vodiče
      0.5 - 1.5 mm²
    Texty
    • Funkce
      Easy doplň­kové funkce: +6 scén, Pro zvýšení dosahu rádia lze aktivovat funkci opakování., Funkce rese­tování (do továrního nasta­vení)
    • Způsob montáže
      Pro montáž za modulové přístroje pod omítku
    • Typ připo­jení
      Se šrou­bovými svor­kami - liftsystém

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration TRM693G
    PDF
    RoHS report TRM693G
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek TRM693G | Hager

      Obrázek produktu TRM693G

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu TRM693G | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu TRM693G

      Bezdrátový vestavný spínací modul, 3A, se dvěma binárními vstupy, quickink

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod en-GB, es-ES, pl-PL, pt-PT 2016-03-03 | Hager

      Instalační návod en-GB, es-ES, pl-PL, pt-PT 2016-03-03

      PDF
      11,15 MB
      Obrázek Instalační návod en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL 2017-03-28 | Hager

      Instalační návod en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL 2017-03-28

      PDF
      1,14 MB
    • Příloha produktu

      Obrázek Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02) | Hager

      Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)

      Příloha produktu International 2020-01-01

      PDF
      1,18 MB
    • Databáze produktů KNX

      Obrázek Databáze produktů KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01 | Hager

      Databáze produktů KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      KNXPROD
      453,49 kB
    • Průvodce aplikací

      Obrázek Application description ETS-Easy TRM690G_TRM693G_TRM694G | Hager

      Application description ETS-Easy TRM690G_TRM693G_TRM694G

      Průvodce aplikací en-GB, pl-PL 2015-02-12

      PDF
      6,41 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Eu Declaration of Conformity | Hager

      Eu Declaration of Conformity

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-12

      PDF
      393,31 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      TXA306 - Binární vstup 24 V AC/DC - 230 V AC, 6-násobný , KNX easy
      TXA306
      Binární vstup 24 V AC/DC - 230 V AC, 6-násobný , KNX easy
    • 2
      TRB302B - KNX RF binární vstup 2-násobný 230V, vestavný
      TRB302B
      KNX RF binární vstup 2-násobný 230V, vestavný
    • 3
      85876200 - KNX RF binární vstup 2-násobný 230 V, vestavný sv. šedá
      85876200
      KNX RF binární vstup 2-násobný 230 V, vestavný sv. šedá
    • 4
      TYBS704A -
      TYBS704A
    • 5
      TRM702A - Bezdrátový vestavný modul se dvěma binárními vstupy, bateriový quicklink
      TRM702A
      Bezdrátový vestavný modul se dvěma binárními vstupy, bateriový quicklink

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.