The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systém řízení budov KNX
    • Senzory
    • Detek­tory pohybu a přítom­nosti
    • TRE720
    EAN
    3250617573740
    Balení
    1 ks
    • Zařízení KNX RF - quicklink
    • Detek­tory pohybu a přítom­nosti
    • Vidět víc

    Kit RF Quick link vstupní člen a pohybové čidlo bateriové, IP55, bílá TRE720

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Kit RF Quick link vstupní člen a pohybové čidlo bateriové, IP55, bílá

    TRE720

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro čidlo pohybu 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro čidlo pohybu
    • EE855

      Adaptér pro upev. detektoru v rohu EE840/850/860/870, bílá

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Nasta­vení
    • Podpo­rovaný režim nasta­vení
      ETS, easy
    • Mini­mální pracovní cyklus
      30 s
    Rozměry
    • Instalační výška
      4 - 4 m
    Funkce
    • Pracovní cyklus vysí­lače
      15 min
    Konek­tivita
    • Se sběrni­covým systémem KNX RF
      Ano
    Rozsah dodávky
    • Včetně připo­jení sběrnice
      Ano
    Osvět­lení
    • Nastavi­telný jas odezvy
      5 - 1 000 lx
    Detekce
    • Úhel detekce, vodo­rovný
      220 - 220
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -5 - 45 °C
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Akrylo­ni­t­ril­buta­di­en­styren (ABS), Poly­car­bonat (PC)
    • Barva
      Bílá
    • Kód RAL
      9010
    Texty
    • Funkce
      Před­běžné varování před vypnutím na stmíva­cích vlož­kách, S pamě­ťovou funkcí pro simulaci přítom­nosti, Funkce učení reakce jasu pomocí tlačítka, Se zámkem na klíč, Funkce "party" pro zapnutí na 2 hodiny, Funkce rese­tování (do továrního nasta­vení)
    Dosahová vzdá­lenost
    • Maxi­mální rozsah přenosu čelně
      16 m
    • Maxi­mální dosah přenosu do strany
      8 m

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Motion detector 90-180° 3-wire/2300W IP55 Signal White (English)
    PDF
    4,62 MB
    REACH declaration TRE720
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek TRE720 | Hager

      Obrázek produktu TRE720

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu TRE720 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu TRE720

      Kit RF Quick link vstupní člen a pohybové čidlo bateriové, IP55, bílá

      PDF
    • Příloha produktu

      Obrázek Notice de configuration quicklink pour produits radio | Hager

      Notice de configuration quicklink pour produits radio

      Příloha produktu en-GB, es-ES, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      PDF
      5,92 MB
    • Databáze produktů KNX

      Obrázek Logiciel d'application ETS du TRE201 | Hager

      Logiciel d'application ETS du TRE201

      Databáze produktů KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      VD5
      117,73 kB
      Obrázek Logiciel d'application ETS du TRE201 | Hager

      Logiciel d'application ETS du TRE201

      Databáze produktů KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      KNXPROD
      123,65 kB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě International 2022-07-26 | Hager

      Prohlášení o shodě International 2022-07-26

      PDF
      164,19 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      85346126 - KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 2,2 m, quicklink, Q.x, antracit sametová
      85346126
      KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 2, 2 m, quicklink, Q.x, antracit sametová
    • 2
      85346177 - KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 2,2 m, quicklink, K.5, alu mat, lak.
      85346177
      KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 2, 2 m, quicklink, K.5, alu mat, lak.
    • 3
      85346173 - KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 2,2 m, quicklink, K.5, nerez mat, lak.
      85346173
      KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 2, 2 m, quicklink, K.5, nerez mat, lak.
    • 4
      85346183 - KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 2,2 m, quicklink, S.1/B.x, stříbrná mat
      85346183
      KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 2, 2 m, quicklink, S.1/B.x, stříbrná mat
    • 5
      TRE521 - KNX RF bezdrátové čidlo pohybu 220°, nástěnná montáž, antracit mat
      TRE521
      KNX RF bezdrátové čidlo pohybu 220°, nástěnná montáž, antracit mat

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.