The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systém řízení budov KNX
    • Senzory
    • Detek­tory pohybu a přítom­nosti
    • 80262161
    EAN
    4011334449805
    Balení
    1 ks
    • Detek­tory pohybu a přítom­nosti

    Pohybové čidlo včetně strojku; 1,1m, KNX Easy pro kulaté série, Berker R.1/R.3 80262161

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Pohybové čidlo včetně strojku; 1,1m, KNX Easy pro kulaté série, Berker R.1/R.3

    80262161

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Nezbytné příslušenství

    Previous
    Previous
    80960460
    80960460
    Kryt pro pohybové čidlo, KNX Easy, Berker R.1/R.3, bílá, lesk
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    80960465
    80960465
    Kryt pro pohybové čidlo, KNX Easy, Berker R.1/R.3, černá, lesk
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 2 dostupné produkty

    Kompatibilní s

    • 80960460

      Kryt pro pohybové čidlo, KNX Easy, Berker R.1/R.3, bílá, lesk

      0,00 €  / *
    • 80960465

      Kryt pro pohybové čidlo, KNX Easy, Berker R.1/R.3, černá, lesk

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Nasta­vení
    • Podpo­rovaný režim nasta­vení
      ETS, easy
    • Mini­mální pracovní cyklus
      10 s
    Rozměry
    • Dopo­ru­čená montážní výška
      1,10 - 1,10 m
    Funkce
    • Pracovní cyklus vysí­lače
      30 min
    Konek­tivita
    • Se sběrni­covým systémem KNX RF
      Ne
    Napětí
    • Provozní napětí nad sběrnicí
      21 - 32 V
    Rozsah dodávky
    • Včetně připo­jení sběrnice
      Ano
    Elek­trický proud
    • Příkon sběrnice, přenos dat
      10 mA
    Osvět­lení
    • Nastavi­telný jas odezvy
      5 - 1 000 lx
    Detekce
    • Nastavi­telný úhel detekce
      45 - 90 °
    • Úhel detekce, vodo­rovný
      90 - 180
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -5 - 45 °C
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Kov, Umělá hmota
    Texty
    • Tlačítko
      S tlačítkem pro režimy: auto­ma­tický/trvale zapnu­to/trvale vypnuto
    • Provozní režim
      S testovacím provozem, Provoz Master/Slave pro pokrytí velkých detekčních oblastí, S 3 provoz­ními režimy: auto­ma­tický/trvalé zapnu­to/trvale vypnuto
    • Funkce
      Simulace přítom­nosti, S funkcí "party"
    • Způsob montáže
      S rozpěrnými příchyt­kami, S ochranou proti demon­táži
    Dosahová vzdá­lenost
    • Maxi­mální rozsah přenosu čelně
      12 m
    • Maxi­mální dosah přenosu do strany
      8 m

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Motion detector 90-180° 3-wire/2300W IP55 Signal White (English)
    PDF
    4,62 MB
    REACH declaration 80262161
    PDF
    RoHS report 80262161
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 80262161 | Hager

      Obrázek produktu 80262161

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 80262161 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 80262161

      Pohybové čidlo včetně strojku; 1,1m, KNX Easy pro kulaté série, Berker R.1/R.3

      PDF
    • Databáze produktů KNX

      Obrázek ETS Database for 80262xxx | Hager

      ETS Database for 80262xxx

      Databáze produktů KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2023-08-25

      KNXPROD
      254,40 kB
    • Průvodce aplikací

      Obrázek Application description ETS for 802621xx-802622xx - Motion detector with bus coupling unit (EN, 2016-08), easy link | Hager

      Application description ETS for 802621xx-802622xx - Motion detector with bus coupling unit (EN, 2016-08), easy link

      Průvodce aplikací en-GB, pl-PL 2016-08-04

      PDF
      2,34 MB
      Obrázek Application description ETS for KNX Motion detector (EN, 2016-02) | Hager

      Application description ETS for KNX Motion detector (EN, 2016-02)

      Průvodce aplikací International 2016-02-09

      PDF
      2,90 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration of Conformity | Hager

      Declaration of Conformity

      Prohlášení o shodě International 2021-07-30

      PDF
      257,09 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      85121100 - Mezirámeček pro středové desky K.1, barva bílá lesklá
      85121100
    • 2
      TXC515 - Detektor pohybu stropní KNX 360° pro chodby, přisazený
      TXC515
    • 3
      TXC513 -
      TXC513
    • 4
      TXD503 -
      TXD503
    • 5
      TXD505 -
      TXD505

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.