The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systém řízení budov KNX
    • Senzory
    • Detek­tory pohybu a přítom­nosti
    • EE856
    EAN
    3250612258567
    Balení
    1 ks
    • Detek­tory pohybu a přítom­nosti
    • Montážní příslu­šen­ství
    • Vidět víc

    Adaptér pro upev. detektoru v rohu EE841/851/861/871, antracit EE856

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Adaptér pro upev. detektoru v rohu EE841/851/861/871, antracit

    EE856

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Čidlo pohybu / detektor přítom­nosti, kompletní 3 dostupné produkty

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 4 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Čidlo pohybu / detektor přítom­nosti, kompletní
    • EE871

      Detektor pohybu Komfort 220/360° anth.

      0,00 €  / *
    • EE861

      Detektor pohybu Komfort 220° antracit

      0,00 €  / *
    • EE841

      Detektor pohybu 360° antracit

      0,00 €  / *

    Kompatibilní s

    • EE871

      Detektor pohybu Komfort 220/360° anth.

      0,00 €  / *
    • EE861

      Detektor pohybu Komfort 220° antracit

      0,00 €  / *
    • EE841

      Detektor pohybu 360° antracit

      0,00 €  / *
    • TRE521

      KNX RF bezdrátové čidlo pohybu 220°, nástěnná montáž, antracit mat

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Mate­riál
    • Barva
      Antracit
    • Kód RAL
      7021
    Texty
    • Způsob montáže
      Pro montáž např. na nároží budov

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration EE856
    PDF
    RoHS report EE856
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek EE856 | Hager

      Obrázek produktu EE856

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu EE856 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu EE856

      Adaptér pro upev. detektoru v rohu EE841/851/861/871, antracit

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Détecteurs de mouvement confort 140°, 220° | Hager

      Détecteurs de mouvement confort 140°, 220°

      Instalační návod en-GB, nl-NL 2013-12-20

      PDF
      3,11 MB
    • Datový list produktu

      Obrázek Technical data sheet for IP55 motion detectors comfort 220º | Hager

      Technical data sheet for IP55 motion detectors comfort 220º

      Datový list produktu en-GB 2016-10-03

      PDF
      398,27 kB
      Obrázek Technical data sheet for motion detector comfort 220º/360º | Hager

      Technical data sheet for motion detector comfort 220º/360º

      Datový list produktu en-GB 2016-10-03

      PDF
      426,11 kB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2022-06-30

      PDF
      154,33 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      85122201 - Spínací modul 2-násobný, elektronický, 2x300/54W pro kulaté serie
      85122201
      Spínací modul 2-násobný, elektronický, 2x300/54W pro kulaté serie
    • 2
      80262161 - Pohybové čidlo včetně strojku; 1,1m, KNX Easy pro kulaté série, Berker R.1/R.3
      80262161
      Pohybové čidlo včetně strojku; 1, 1m, KNX Easy pro kulaté série, Berker R.1/R.3
    • 3
      85122200 - Spínací modul 2-násobný, elektronický
      85122200
      Spínací modul 2-násobný, elektronický
    • 4
      80960421 - Kryt pro KNX čidlo pohybu, KNX - Q.x, stříbrná sametová
      80960421
      Kryt pro KNX čidlo pohybu, KNX - Q.x, stříbrná sametová
    • 5
      TRE720 - Kit RF Quick link vstupní člen a pohybové čidlo bateriové, IP55, bílá
      TRE720
      Kit RF Quick link vstupní člen a pohybové čidlo bateriové, IP55, bílá

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.