The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systém řízení budov KNX
    • Senzory
    • Detek­tory pohybu a přítom­nosti
    • TRE521
    EAN
    3250617573719
    Balení
    1 ks
    • Zařízení KNX RF - quicklink
    • Detek­tory pohybu a přítom­nosti
    • Vidět víc

    KNX RF bezdrátové čidlo pohybu 220°, nástěnná montáž, antracit mat TRE521

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    KNX RF bezdrátové čidlo pohybu 220°, nástěnná montáž, antracit mat

    TRE521

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro čidlo pohybu 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro čidlo pohybu
    • EE856

      Adaptér pro upev. detektoru v rohu EE841/851/861/871, antracit

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Nasta­vení
    • Podpo­rovaný režim nasta­vení
      ETS, easy
    • Mini­mální pracovní cyklus
      30 s
    Rozměry
    • Dopo­ru­čená montážní výška
      2,50 - 2,50 m
    • Instalační výška
      4 - 4 m
    Funkce
    • Pracovní cyklus vysí­lače
      15 min
    Konek­tivita
    • Se sběrni­covým systémem KNX RF
      Ano
    Rozsah dodávky
    • Včetně připo­jení sběrnice
      Ano
    Osvět­lení
    • Nastavi­telný jas odezvy
      5 - 1 000 lx
    Detekce
    • Úhel záběru
      220 - 220
    • Úhel detekce, vodo­rovný
      220 - 220
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -20 - 55 °C
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Akrylo­ni­t­ril­buta­di­en­styren (ABS), Poly­car­bonat (PC)
    • Barva
      Antra­ci­tově šedá
    • Kód RAL
      7016
    Texty
    • Funkce
      Easy doplň­kové funkce: +6 scén, provozní režim zapnu­to/vypnuto, vyvo­lání scény při pohybu/bez pohybu, Funkce rese­tování (do továrního nasta­vení)
    • Způsob montáže
      Pro montáž na stěnu a strop, montáž do rohu s adap­térem
    Dosahová vzdá­lenost
    • Maxi­mální rozsah přenosu čelně
      16 m
    • Maxi­mální dosah přenosu do strany
      10 m

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Motion detector 90-180° 3-wire/2300W IP55 Signal White (English)
    PDF
    4,62 MB
    REACH declaration TRE521
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek TRE521 | Hager

      Obrázek produktu TRE521

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu TRE521 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu TRE521

      KNX RF bezdrátové čidlo pohybu 220°, nástěnná montáž, antracit mat

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod en-GB, fi-FI 2023-02-21 | Hager

      Instalační návod en-GB, fi-FI 2023-02-21

      PDF
      5,26 MB
    • Databáze produktů KNX

      Obrázek Logiciel d'application ETS du TRE520 | Hager

      Logiciel d'application ETS du TRE520

      Databáze produktů KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      VD5
      232,75 kB
      Obrázek Logiciel d'application ETS du TRE520 | Hager

      Logiciel d'application ETS du TRE520

      Databáze produktů KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      KNXPROD
      211,47 kB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek EU Declaration of Conformity | Hager

      EU Declaration of Conformity

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-23

      PDF
      392,28 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      85122201 - Spínací modul 2-násobný, elektronický, 2x300/54W pro kulaté serie
      85122201
      Spínací modul 2-násobný, elektronický, 2x300/54W pro kulaté serie
    • 2
      80960485 - Kryt pro KNX čidlo pohybu, KNX - S.1/B.x, antracit mat
      80960485
      Kryt pro KNX čidlo pohybu, KNX - S.1/B.x, antracit mat
    • 3
      85122200 - Spínací modul 2-násobný, elektronický
      85122200
      Spínací modul 2-násobný, elektronický
    • 4
      80960409 - Kryt pro KNX čidlo pohybu, KNX - S.1/B.x, bílá mat
      80960409
      Kryt pro KNX čidlo pohybu, KNX - S.1/B.x, bílá mat
    • 5
      TRE720 - Kit RF Quick link vstupní člen a pohybové čidlo bateriové, IP55, bílá
      TRE720
      Kit RF Quick link vstupní člen a pohybové čidlo bateriové, IP55, bílá

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.