The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systém řízení budov KNX
  • Senzory
  • Detek­tory pohybu a přítom­nosti
  • TRE720
  • Systém řízení budov KNX

Kit RF Quick link vstupní člen a pohybové čidlo bateriové, IP55, bílá TRE720

EAN
3250617573740
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Kit RF Quick link vstupní člen a pohybové čidlo bateriové, IP55, bílá

TRE720

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro čidlo pohybu 1 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro čidlo pohybu
  • EE855

    Adaptér pro upev. detektoru v rohu EE840/850/860/870, bílá

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Nasta­vení
  • Podpo­rovaný režim nasta­vení
    ETS, easy
  • Mini­mální pracovní cyklus
    30 s
Rozměry
  • Instalační výška
    4 - 4 m
Funkce
  • Pracovní cyklus vysí­lače
    15 min
Konek­tivita
  • Se sběrni­covým systémem KNX RF
    Ano
Rozsah dodávky
  • Včetně připo­jení sběrnice
    Ano
Osvět­lení
  • Nastavi­telný jas odezvy
    5 - 1 000 lx
Detekce
  • Úhel detekce, vodo­rovný
    220 - 220
Podmínky použití
  • Provozní teplota
    -5 - 45 °C
Mate­riál
  • Mate­riál
    Akrylo­ni­t­ril­buta­di­en­styren (ABS), Poly­car­bonat (PC)
Texty
  • Funkce
    Před­běžné varování před vypnutím na stmíva­cích vlož­kách, S pamě­ťovou funkcí pro simulaci přítom­nosti, Funkce učení reakce jasu pomocí tlačítka, Se zámkem na klíč, Funkce "party" pro zapnutí na 2 hodiny, Funkce rese­tování (do továrního nasta­vení)

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

Certifikace a dokumenty

PEP document en-GB 2025-11-18
PDF
4,62 MB
Hager REACH declaration TRE720
PDF

Ke stažení

  • Obrázek TRE720 | Hager

    Obrázek produktu TRE720

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list TRE720 | Hager

    Hager Produktový list TRE720

    Kit RF Quick link vstupní člen a pohybové čidlo bateriové, IP55, bílá

    PDF
  • Přílohy k výrobku

    Obrázek Notice de configuration quicklink pour produits radio | Hager

    Notice de configuration quicklink pour produits radio

    Přílohy k výrobku en-GB, es-ES, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

    PDF
    5,92 MB
  • KNX product database

    Obrázek Logiciel d'application ETS du TRE201 | Hager

    Logiciel d'application ETS du TRE201

    Databáze produktů KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

    VD5
    117,73 kB
    Obrázek Logiciel d'application ETS du TRE201 | Hager

    Logiciel d'application ETS du TRE201

    Databáze produktů KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

    KNXPROD
    123,65 kB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Prohlášení o shodě International 2022-07-26 | Hager

    Prohlášení o shodě International 2022-07-26

    PDF
    164,19 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    85346124 - KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 2,2 m, quicklink, Q.x, stříbrná sametová
    85346124
    KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 2, 2 m, quicklink, Q.x, stříbrná sametová
  • 2
    85346129 - KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 2,2 m, quicklink, Q.x, bílá sametová
    85346129
    KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 2, 2 m, quicklink, Q.x, bílá sametová
  • 3
    85346173 - KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 2,2 m, quicklink, K.5, nerez mat, lak.
    85346173
    KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 2, 2 m, quicklink, K.5, nerez mat, lak.
  • 4
    85346177 - KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 2,2 m, quicklink, K.5, alu mat, lak.
    85346177
    KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 2, 2 m, quicklink, K.5, alu mat, lak.
  • 5
    85346179 - KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 2,2 m, quicklink, K.1, bílá lesk
    85346179
    KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 2, 2 m, quicklink, K.1, bílá lesk

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.