Napájecí modul 230 V pro bezdrátové KNX RF komponenty quicklink 85020100
EAN
4011334375869
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Zobrazit vše (94)Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 94 dostupné produkty
Povinné příslušenství
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Nastavení
-
Podporovaný režim nastaveníquicklink
Konektivita
-
Se sběrnicovým systémem KNX RFAno
-
Druh montážeUpevnění příchytkou, Šroubovací přípojka
Podmínky použití
-
Provozní teplota-5 - 45 °C
Instalace, montáž
-
MontážZapuštěná montáž
Napětí
-
Provozní napětí230 - 230 V
Rozměry
-
Vestavěná hloubka22 mm
Materiál
-
MateriálKov, Umělá hmota
Texty
-
Typ připojeníSe šroubovými svorkami
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
Více dokumentace