KNX RF bezdrátové čidlo pohybu 220°, nástěnná montáž, bílá mat TRE520
EAN
3250617573702
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Příslušenství / náhradní díly pro čidlo pohybu 1 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Nastavení
-
Podporovaný režim nastaveníETS, easy
-
Minimální pracovní cyklus30 s
Rozměry
-
Doporučená montážní výška2,50 - 2,50 m
-
Instalační výška4 - 4 m
Funkce
-
Pracovní cyklus vysílače15 min
Konektivita
-
Se sběrnicovým systémem KNX RFAno
Rozsah dodávky
-
Včetně připojení sběrniceAno
Osvětlení
-
Nastavitelný jas odezvy5 - 1 000 lx
Detekce
-
Úhel záběru220 - 220
-
Úhel detekce, vodorovný220 - 220
Podmínky použití
-
Provozní teplota-20 - 55 °C
Materiál
-
MateriálAkrylonitrilbutadienstyren (ABS), Polycarbonat (PC)
Texty
-
FunkceEasy doplňkové funkce: +6 scén, provozní režim zapnuto/vypnuto, vyvolání scény při pohybu/bez pohybu, Funkce resetování (do továrního nastavení)
-
Způsob montážePro montáž na stěnu a strop, montáž do rohu s adaptérem
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list TRE520
KNX RF bezdrátové čidlo pohybu 220°, nástěnná montáž, bílá mat
PDF -
Installation manual
Instalační příručka en-GB, fi-FI 2023-02-21
PDF5,26 MB -
KNX product database
Logiciel d'application ETS du TRE520
Databáze produktů KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01
KNXPROD211,47 kBLogiciel d'application ETS du TRE520
Databáze produktů KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01
VD5232,75 kB -
Declaration of conformity
Prohlášení o shodě International 2024-01-18
PDF133,31 kB
Více dokumentace