The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systém řízení budov KNX
  • Aktory
  • Spínací aktory
  • TRE400
  • Systém řízení budov KNX

KNX RF spínací člen 1-násobný / 1-násobný binární vstup, nástěnný, bílá TRE400

EAN
3250615989253
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

KNX RF spínací člen 1-násobný / 1-násobný binární vstup, nástěnný, bílá

TRE400

  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Vyba­vení
  • Kapa­citní zátěž
    Ne
  • Počet kanálů
    1
  • Počet výstupů
    1
  • Transmitter duty cycle
    1 %
  • Se spínačem pro ruční přepínání
    Ano
Archi­tek­tura
  • Počet výstupů na role­ty/žaluzie
    0
Konek­tivita
  • S radi­o­frekvenčním sběrni­covým systémem
    Ano
  • Kategorie přijí­mače
    2
  • Rádiový protokol
    Rádio KNX
Frek­vence
  • Frek­vence rádi­ového příjmu
    868,30 - 868,30 MHz
Rozměry
  • Výška
    35 mm
  • Délka
    150 mm
  • Šířka
    85 mm
Napětí
  • Vstupní napětí
    5 - 5 V
  • Provozní napětí
    230 - 230 V
Instalace, montáž
  • Montáž
    Montáž na omítku
Elek­trický proud
  • Počet vstupních obvodů
    1
  • Spínací proud
    10 A
  • Jmenovitý proud
    10 A
Výkon
  • Napá­jení žárovky
    1 500 - 1 500 W
Podmínky použití
  • Provozní teplota
    -10 - 55 °C
Texty
  • Kabe­lová svorka
    S montážními deskami a tahovými odleh­čeními
  • Funkce
    Easy doplň­kové funkce: +6 scén, Pro zvýšení dosahu rádia lze aktivovat funkci opakování., Funkce rese­tování (do továrního nasta­vení)
  • Způsob montáže
    Pro montáž za modulové přístroje pod omítku
  • Typ připo­jení
    Se šrou­bovými svor­kami - liftsystém

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration TRE400
PDF

Ke stažení

  • Obrázek TRE400 | Hager

    Obrázek produktu TRE400

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list TRE400 | Hager

    Hager Produktový list TRE400

    KNX RF spínací člen 1-násobný / 1-násobný binární vstup, nástěnný, bílá

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek Instalační příručka en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2010-09-14 | Hager

    Instalační příručka en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2010-09-14

    PDF
    2,07 MB
  • Přílohy k výrobku

    Obrázek Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02) | Hager

    Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)

    Product attachment International 2020-01-01

    PDF
    1,18 MB
    Obrázek Notice de configuration quicklink pour produits radio | Hager

    Notice de configuration quicklink pour produits radio

    Přílohy k výrobku en-GB, es-ES, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

    PDF
    5,92 MB
  • KNX product database

    Obrázek Logiciel d'application ETS du TRE400 | Hager

    Logiciel d'application ETS du TRE400

    Databáze produktů KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2020-01-01

    KNXPROD
    146,65 kB
  • Application Guide

    Obrázek Description d'application ETS TRB501_TRE400 | Hager

    Description d'application ETS TRB501_TRE400

    Aplikace en-GB 2012-03-28

    PDF
    1,42 MB
    Obrázek Description d'application TX100 TRB501_TRE400 | Hager

    Description d'application TX100 TRB501_TRE400

    Aplikace en-GB 2012-03-30

    PDF
    2,62 MB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    85122201 - Spínací modul 2-násobný, elektronický, 2x300/54W pro kulaté serie
    85122201
    Spínací modul 2-násobný, elektronický, 2x300/54W pro kulaté serie
  • 2
    85122200 - Spínací modul 2-násobný, elektronický
    85122200
    Spínací modul 2-násobný, elektronický
  • 3
    85121100 -
    85121100
  • 4
    85121101 - Spínací modul 1-násobný, elektronický, serie 1930/R.classic
    85121101
    Spínací modul 1-násobný, elektronický, serie 1930/R.classic
  • 5
    TRM692G - Bezdrátový vestavný žaluziový modul 1 násobný, 3A, se dvěma binárními vstupy
    TRM692G
    Bezdrátový vestavný žaluziový modul 1 násobný, 3A, se dvěma binárními vstupy

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.