Spínací reléový modul, 8/4 násobný, 16A kapacitní zátěž, KNX easy TXA608D
EAN
3250616048829
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Technické vlastnosti
Konektivita
-
Se sběrnicovým systémem KNXAno
-
Se sběrnicovým systémem KNX RFNe
Nastavení
-
Podporovaný režim nastaveníETS, easy
Rozměry
-
Výška90 mm
-
Počet jednotek šířky6
Materiál
-
BarvaŠedá
Vybavení
-
Obousměrné rádiové frekvenceNe
-
Se spínačem pro ruční přepínáníAno
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud16 A
-
Spotřeba proudu sběrnice v klidovém stavu4 mA
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Výkon
-
Výstupní výkon2 300 W
-
Žárovková a halogenová svítidla 230 V2 300 W
Napětí
-
Provozní napětí AC230 - 230 V
-
Systémové napětí30 V DC přes sběrnici
-
Provozní napětí nad sběrnicí21 - 32 V
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
Podmínky použití
-
Provozní teplota-5 - 45 °C
Připojení
-
Průřez plného vodiče0.75 - 2.5 mm²
-
Průřez flexibilního vodiče0.75 - 2.5 mm²
Texty
-
FunkceS bezpečnostními funkcemi např. pro vítr, déšť, alarm, S funkcí polohování pro nastavení žaluzií a lamel, S funkcí protisluneční ochrany
-
Typ připojeníSe zásuvnými svorkami QuickConnect
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list TXA608D
Spínací reléový modul, 8/4 násobný, 16A kapacitní zátěž, KNX easy
PDF -
Installation manual
Installation manual en-GB, pl-PL 2014-03-04
PDF1,33 MB -
KNX product database
ETS Database for TXA608B
Databáze produktů KNX en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01
KNXPROD671,43 kB -
Application Guide
Application description TXM616D
Application Guide en-GB, pl-PL 2013-11-27
PDF9,16 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2015-02-10
PDF39,87 kB
Více dokumentace