The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systém řízení budov KNX
  • Aktory
  • Spínací aktory
  • TRE221
  • Systém řízení budov KNX

KNX RF žaluziový člen 1-násobný, nástěnný, bílá TRE221

EAN
3250615989321
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

KNX RF žaluziový člen 1-násobný, nástěnný, bílá

TRE221

  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Nasta­vení
  • Podpo­rovaný režim nasta­vení
    ETS, easy
Konek­tivita
  • Se sběrni­covým systémem KNX RF
    Ano
Instalace, montáž
  • Montáž
    Montáž na omítku
Mate­riál
  • Barva
    Bílá
Vyba­vení
  • Se spínačem pro ruční přepínání
    Ne
Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    10 A
  • Max. spínací proud
    10 A
Podmínky použití
  • Provozní teplota
    -10 - 55 °C
Kapa­cita
  • Počet modulů
    0
Texty
  • Funkce
    Easy doplň­kové funkce: +6 scén, Pro zvýšení dosahu rádia lze aktivovat funkci opakování., Funkce rese­tování (do továrního nasta­vení)
  • Typ připo­jení
    Se šrou­bovými svor­kami - liftsystém

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration TRE221
PDF
Hager RoHS report TRE221
PDF

Ke stažení

  • Obrázek TRE221 | Hager

    Obrázek produktu TRE221

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list TRE221 | Hager

    Hager Produktový list TRE221

    KNX RF žaluziový člen 1-násobný, nástěnný, bílá

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek Instalační příručka en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2011-03-14 | Hager

    Instalační příručka en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2011-03-14

    PDF
    1,50 MB
  • Přílohy k výrobku

    Obrázek Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02) | Hager

    Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)

    Přílohy k výrobku International 2020-01-01

    PDF
    1,18 MB
    Obrázek Notice de configuration quicklink pour produits radio | Hager

    Notice de configuration quicklink pour produits radio

    Přílohy k výrobku en-GB, es-ES, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

    PDF
    5,92 MB
  • Databáze produktů KNX

    Obrázek Logiciel d'application ETS du TRE221 | Hager

    Logiciel d'application ETS du TRE221

    Databáze produktů KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

    VD5
    118,80 kB
    Obrázek Logiciel d'application ETS du TRE221 | Hager

    Logiciel d'application ETS du TRE221

    Databáze produktů KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

    KNXPROD
    124,21 kB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Prohlášení o shodě International 2022-03-31

    PDF
    122,34 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    TRM692G - Bezdrátový vestavný žaluziový modul 1 násobný, 3A, se dvěma binárními vstupy
    TRM692G
    Bezdrátový vestavný žaluziový modul 1 násobný, 3A, se dvěma binárními vstupy
  • 2
    85265100 - KNX RF žaluziový aktor 1-násobný nástěnný bílá
    85265100
    KNX RF žaluziový aktor 1-násobný nástěnný bílá
  • 3
    TXA624C - Žaluziový / roletový modul , 4 násobný - 6A, 230V, KNX easy
    TXA624C
    Žaluziový / roletový modul , 4 násobný - 6A, 230V, KNX easy
  • 4
    TYAS628C -
    TYAS628C
  • 5
    TXA624D - Žaluziový / roletový modul , 4 násobný - 6A, 24V, KNX easy
    TXA624D
    Žaluziový / roletový modul , 4 násobný - 6A, 24V, KNX easy

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.