The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systém řízení budov KNX
  • Aktory
  • Spínací aktory
  • TRE201
  • Systém řízení budov KNX

KNX RF spínací člen 1-násobný, nástěnný, bílá TRE201

EAN
3250615989345
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

KNX RF spínací člen 1-násobný, nástěnný, bílá

TRE201

  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Konek­tivita
  • Rádiový protokol
    Rádio KNX
  • Kategorie přijí­mače
    2
  • Se sběrni­covým systémem KNX
    Ne
  • Se sběrni­covým systémem KNX RF
    Ano
Nasta­vení
  • Podpo­rovaný režim nasta­vení
    ETS, easy
Rozměry
  • Výška
    35 mm
  • Šířka
    85 mm
  • Vestavěná hloubka
    40 mm
Mate­riál
  • Barva
    Bílá
Vyba­vení
  • Obou­směrné rádiové frek­vence
    Ano
  • Se spínačem pro ruční přepínání
    Ne
Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    10 A
  • Spínací proud
    10 A
Frek­vence
  • Frek­vence
    50 - 50 Hz
  • Frek­vence rádi­ového příjmu
    868,30 - 868,30 MHz
Výkon
  • Výstupní výkon
    2 300 W
  • Žárov­ková a halogenová svítidla 230 V
    1 500 W
Napětí
  • Provozní napětí
    230 - 230 V
  • Provozní napětí AC
    230 - 230 V
  • Provozní napětí nad sběrnicí
    21 - 32 V
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP55
Podmínky použití
  • Provozní teplota
    -10 - 55 °C
Texty
  • Funkce
    Easy doplň­kové funkce: +6 scén, Pro zvýšení dosahu rádia lze aktivovat funkci opakování., Funkce rese­tování (do továrního nasta­vení)
  • Typ připo­jení
    Se šrou­bovými svor­kami - liftsystém

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration TRE201
PDF
Hager RoHS report TRE201
PDF

Ke stažení

  • Obrázek TRE201 | Hager

    Obrázek produktu TRE201

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list TRE201 | Hager

    Hager Produktový list TRE201

    KNX RF spínací člen 1-násobný, nástěnný, bílá

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek Instalační příručka en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2010-08-27 | Hager

    Instalační příručka en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2010-08-27

    PDF
    2,41 MB
  • Přílohy k výrobku

    Obrázek Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02) | Hager

    Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)

    Product attachment International 2020-01-01

    PDF
    1,18 MB
    Obrázek Notice de configuration quicklink pour produits radio | Hager

    Notice de configuration quicklink pour produits radio

    Přílohy k výrobku en-GB, es-ES, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

    PDF
    5,92 MB
  • KNX product database

    Obrázek Logiciel d'application ETS du TRE201 | Hager

    Logiciel d'application ETS du TRE201

    Databáze produktů KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

    VD5
    117,73 kB
    Obrázek Logiciel d'application ETS du TRE201 | Hager

    Logiciel d'application ETS du TRE201

    Databáze produktů KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

    KNXPROD
    123,65 kB
  • Application Guide

    Obrázek Description d'application ETS TRB201_TRE201_202_TRC270F_D_C | Hager

    Description d'application ETS TRB201_TRE201_202_TRC270F_D_C

    Aplikace en-GB, pl-PL 2020-01-01

    PDF
    1,37 MB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Prohlášení o shodě International 2022-03-31

    PDF
    122,34 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    85122201 - Spínací modul 2-násobný, elektronický, 2x300/54W pro kulaté serie
    85122201
    Spínací modul 2-násobný, elektronický, 2x300/54W pro kulaté serie
  • 2
    85122200 - Spínací modul 2-násobný, elektronický
    85122200
    Spínací modul 2-násobný, elektronický
  • 3
    85121100 -
    85121100
  • 4
    85121101 - Spínací modul 1-násobný, elektronický, serie 1930/R.classic
    85121101
    Spínací modul 1-násobný, elektronický, serie 1930/R.classic
  • 5
    TRM692G - Bezdrátový vestavný žaluziový modul 1 násobný, 3A, se dvěma binárními vstupy
    TRM692G
    Bezdrátový vestavný žaluziový modul 1 násobný, 3A, se dvěma binárními vstupy

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.