KNX RF bezdrátové soumrakové čidlo, bílá mat TRC321B
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Zobrazit vše (14)Povinné příslušenství
Technické vlastnosti
Architektura
-
Sběrnicový systémRádiová frekvence
Nastavení
-
Podporovaný režim nastaveníETS, easy, quicklink
Elektrický proud
-
Počet vstupních obvodů1
Konektivita
-
Se sběrnicovým systémem KNX RFAno
Vybavení
-
Vyžaduje externí signální napětíNe
-
Obousměrné rádiové frekvenceNe
-
S bateriíAno
-
S řízením systému HVACNe
Frekvence
-
Frekvenční přenos868 - 868 MHz
Instalace, montáž
-
MontážMontáž na omítku
Pouze pro interní použití
-
Počet polovičních modulů 17,5 mm0
Osvětlení
-
Ovládání LEDAno
Materiál
-
BarvaPolární bílá
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
Podmínky použití
-
Provozní teplota0 - 50 °C
Napětí
-
Vstupní napětí3 - 3 V
-
Typ napájecího napětíDC
Rozměry
-
Délka138 mm
-
Výška30,50 mm
-
Hloubka30 mm
Texty
-
Způsob montážePro upevnění na okenní tabuli přísavkou
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Product data sheet TRC321B
KNX RF bezdrátové soumrakové čidlo, bílá mat
PDF -
Installation manual
Instalační příručka en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, pl-PL 2012-08-30
PDF3,26 MB -
Přílohy k výrobku
Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)
Product attachment International 2020-01-01
PDF1,18 MB -
KNX product database
Logiciel d'application ETS du TRC321B
Databáze produktů KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01
VD55,88 MBLogiciel d'application ETS du TRC321B
Databáze produktů KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01
KNXPROD4,93 MB -
Application Guide
description d'application TRC321B
Aplikace en-GB, pl-PL 2012-11-15
PDF858,97 kB -
Popis funkce
Description d'application TX100 TRC321B
Popis funkce en-GB 2012-03-30
PDF1,47 MB
Více dokumentace