The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systém řízení budov KNX
    • Systé­mová zařízení
    • Napá­jecí zdroje
    • TG403
    EAN
    3250615874030
    Balení
    1 ks
    • Napá­jecí zdroje

    Náhradní 3 V baterie typ 1/3N, příslušenství TG403

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Náhradní 3 V baterie typ 1/3N, příslušenství

    TG403

    • Technické vlastnosti
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Elek­trická kapa­cita
    • Kapa­cita
      0,16 Ah

    Ke stažení

    • Obrázek TG403 | Hager

      Obrázek produktu TG403

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu TG403 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu TG403

      Náhradní 3 V baterie typ 1/3N, příslušenství

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2025-04-04 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2025-04-04

      PDF
      250,35 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      HTG911H - Napáječ 24 V DC 2,5A při 70°C
      HTG911H
      Napáječ 24 V DC 2, 5A při 70°C
    • 2
      TXA112 - Napájecí zdroj 640 mA
      TXA112
      Napájecí zdroj 640 mA
    • 3
      TXA111 - Napájecí zdroj 320 mA
      TXA111
      Napájecí zdroj 320 mA
    • 4
      TXA114 - Napájecí zdroj 320mA+24VDC 640mA
      TXA114
      Napájecí zdroj 320mA+24VDC 640mA
    • 5
      TG402 - Náhradní 3 V baterie typ 1/2AA, příslušenství
      TG402
      Náhradní 3 V baterie typ 1/2AA, příslušenství

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.