The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Modulární přístroje na DIN lištu
    • Jistící a ochranná zařízení
    • Přepě­ťová ochrana (SPD)
    • SPV340
    EAN
    3250615514967
    Balení
    1 ks
    • Přepě­ťová ochrana (SPD)

    Svodič přepětí T2 pro fotovoltaické apl. 1170V DC, In 15 kA (8/20), 2+PE SPV340

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Svodič přepětí T2 pro fotovoltaické apl. 1170V DC, In 15 kA (8/20), 2+PE

    SPV340

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro napá­jecí systémy s přepě­ťovou ochranou 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro napá­jecí systémy s přepě­ťovou ochranou
    • SPV040

      Výměnný modul pro +/- pro SPV340, 15 kA

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Kapa­cita
    • Počet modulů
      3
    Napětí
    • Úroveň napě­ťové ochrany Up podle IEC 61643-1
      3,70 kV
    • Úroveň Up napětí Up L-N/PEN IEC 61643-11
      3 700 V
    • Typ napá­je­cího napětí
      DC
    • Kategorie přepětí podle IEC 60947-1
      3
    Elek­trický proud
    • Max. výstupní proud (Imax)
      40 kA
    • Max. vybí­jecí proud (Imax) N-PE
      40 kA
    • Jmenovitý vybí­jecí proud In
      15 kA
    • Jmenovitý zkra­tový proud (Isccr)
      2 kA
    Rozměry
    • Výška
      89,80 mm
    • Šířka
      53,40 mm
    • Hloubka
      56,1 mm
    • Délka odizo­lování
      16 mm
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    • Způsob ochrany
      L-PE
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -40 - 80 °C
    • Ochrana před vzdušnou vlhkostí
      5 - 95%
    • Skla­dova­cí/pře­pravní teplota
      -40 - 80 °C
    • Stupeň znečiš­tění podle IEC 60664/IEC 60947-2
      2
    • Max. nadmořská výška
      2 000 m
    Mate­riál
    • Barva produktu
      Světle šedá
    • Kód RAL
      7035
    • Mate­riál
      Poly­amid (PA), Poly­ester
    Konfigu­race sítě
    • Typ sítě
      DC
    • Síť TN
      Ne
    • Síť TN-C
      Ne
    • Síť DC
      Ano
    • Síť IT
      Ne
    • Síť TT
      Ne
    • Síť TN-C-S
      Ano
    • Síť TN-S
      Ne
    Vyba­vení
    • Se vzdá­leným signa­lizačním kontaktem
      Ne
    • Jmenovitý zatě­žovací proud IL
      80 A
    Připo­jení
    • Průřez vstupu a výstupu se šrouby, pro flexi­bilní vodiče
      1,5 - 25 mm²
    • Připo­jovací průřez vstupu a výstupu se šrouby, u plného vodiče
      1,5 - 35 mm²
    • Průřez flexi­bilního vodiče
      1.5 - 25 mm²
    • Průřez plného vodiče
      1.5 - 35 mm²
    • Typ konek­to­ru/zá­strčky
      Šrou­bová svorka
    • Počet přípojek
      1
    Normy
    • Třída poža­davků IEC 61643
      T2
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 60 Hz
    Instalace, montáž
    • Jmenovitý utahovací moment
      3 - 4,5 Nm
    • Montážní/při­po­jovací poloha
      Horizon­tální
    • Vhodné pro vnitřní použití
      Ano
    Archi­tek­tura
    • Typ pólu
      2P
    Konfigu­race
    • S integrovanou ochrannou pojistkou
      Ne
    Konek­tivita
    • Druh montáže
      Lišta DIN
    • Typ připo­jení
      Šrou­bovací přípojka
    Ovlá­dací prvky a indiká­tory
    • S kont­rolkou
      Ano
    Funkce
    • Vhodné pro doplň­kovou konfigu­raci systému
      Ano
    • Režim ukon­čení životnosti
      OCM (open circuit mode)
    Pouze pro interní použití
    • Počet polovičních modulů 17,5 mm
      6
    Specifické iden­tifi­kační atri­buty pro ochranu
    • Typ filtru produktu
      _empty_

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration SPV340
    PDF
    RoHS report SPV340
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek SPV340 | Hager

      Obrázek produktu SPV340

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu SPV340 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu SPV340

      Svodič přepětí T2 pro fotovoltaické apl. 1170V DC, In 15 kA (8/20), 2+PE

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod International 2022-06-14 | Hager

      Instalační návod International 2022-06-14

      PDF
      556,21 kB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-US 2026-07-15 | Hager

      Prohlášení o shodě en-US 2026-07-15

      PDF
      346,66 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      SPB013 - Výměnný modul L-N(PEN) pro SPB117, 20 kA
      SPB013
      Výměnný modul L-N(PEN) pro SPB117, 20 kA
    • 2
      SPB115 - Svodič přepětí T2, In 20 kA (8/20), 1-pólový se signalizací
      SPB115
      Svodič přepětí T2, In 20 kA (8/20), 1 pól. se signalizací
    • 3
      SPB413 - Svodic prepetí T2, In 20 kA (8/20), (3+1)
      SPB413
      Svodič přepětí T2, In 20 kA (8/20), (3+1)
    • 4
      KBN381 -
      KBN381
    • 5
      SPA001N -
      SPA001N

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.