Technické vlastnosti
Napětí
-
Referenční zkušební napětí Utest (AC)255 V
-
Kategorie přepětí podle IEC 60947-13
-
Typ napájecího napětíAC
-
Trvalé provozní napětí Uc podle IEC 61643-1440 V
-
Úroveň napěťové ochrany Up podle IEC 61643-12,2 kV
-
Jmenovité napětí400 V AC ± 10%
Vybavení
-
Se vzdáleným signalizačním kontaktemNe
Podmínky použití
-
Provozní teplota-40 - 80 °C
-
Max. nadmořská výška2 000 m
-
Stupeň znečištění podle IEC 60664/IEC 60947-22
-
Skladovací/přepravní teplota-40 - 80 °C
-
Ochrana před vzdušnou vlhkostí5 - 95%
Normy
-
Třída požadavků IEC 61643T2
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Rozměry
-
Výška52,4 mm
-
Šířka17,5 mm
-
Hloubka55,3 mm
Konektivita
-
Typ připojeníZásuvná přípojka
-
Druh montážeNa základní prvek
Elektrický proud
-
Jmenovitý zkratový proud (Isccr)25 kA
-
Max. výstupní proud (Imax)40 kA
-
Max. nadproudová ochrana, paralelní zapojení (pojistka)125 A
-
Jmenovitý vybíjecí proud In20 kA
Instalace, montáž
-
Vhodné pro vnitřní použitíAno
Pouze pro interní použití
-
SdartníIEC/EN 61643-11
Bezpečnost
-
Způsob ochranyL-N, L-PE, L-PEN
-
Chování TOV na UT460 V AC (120 min / safe failure mode), 581 V AC (5 s / withstand mode), 762 V AC (120 min / safe failure mode)
-
Stupeň krytí IPIP20
Materiál
-
MateriálPolyamid (PA)
-
BarvaSvětle šedá
-
Kód RAL7035
Konfigurace sítě
-
Typ sítěIT, TN, TT
Použití
-
Je přístupnýAno
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu SPB013
Výměnný modul L-N(PEN) pro SPB117, 20 kA
PDF -
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě en-US 2026-07-15
PDF259,97 kB
Více dokumentace