Vestavná zásuvka 230 V 16 A, 250 V AC, s bezšroubovými svorkami pro instalaci do rozvaděče na lištu DIN.
EAN
3250615515179
Balení
1 ks
Kombinovaný svodic prepetí (MOV) T1+T2, Iimp 12, 5/37, 5 kA (10/350), 3P se sig. SPA930
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Kombinovaný svodič pro napájecí systémy 1 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Maximální vybití (Imax) L-N(PEN)/ N-PE50 kA
-
Bez unikajícího prouduNe
-
Max. nadproudová ochrana, paralelní zapojení (pojistka)160 A
-
Impulsní proud blesku Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE12,5 kA, 37,5 kA
Konfigurace sítě
-
Typ sítěTN-C
Konektivita
-
Typ připojeníŠroubovací přípojka
Vybavení
-
Se vzdáleným signalizačním kontaktemAno
Kapacita
-
Počet modulů3
Napětí
-
Úroveň napěťové ochrany Up1,20 kV
-
Trvalé pracovní napětí Uc335 V
-
Provozní napětí AC240 - 415 V
-
Úroveň Up napětí Up L-N/PEN IEC 61643-111,2 kV
Architektura
-
Typ pólu3P
Podmínky použití
-
Provozní teplota-40 - 80 °C
Rozměry
-
Výška89,80 mm
-
Šířka53,40 mm
-
Hloubka77,50 mm
Ovládací prvky a indikátory
-
S kontrolkouAno
Normy
-
Typ přepěťové ochranyT1, T2
Instalace, montáž
-
Jmenovitý utahovací moment3 - 4,5 Nm
-
MontážLišta DIN
Připojení
-
Průřez vstupní a výstupní šroubové svorky, pro flexibilní vodiče1,5 - 25,0 mm²
-
Průřez horní a dolní šroubové svorky, pro tuhé vodiče1,5 - 35,0 mm²
-
Průřez signálního kontaktu0,4 - 1,5 mm²
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
Konfigurace
-
S integrovanou ochrannou pojistkouNe
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu SPA930
Kombinovaný svodič přepětí (MOV) T1+T2, Iimp 12,5/37,5 kA (10/350), 3P se sig.
PDF -
Instalační návod
Instalační návod en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2021-05-18
PDF810,00 kB -
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě en-US 2026-07-15
PDF352,69 kB
Více dokumentace