
Multifunkční měřící přístroj - 7 veličin (I,U,P,W,PF,HZ,THD) SM103E
EAN
3250615639981
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Příslušenství / náhradní díly pro měřicí přístroje 8 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Rozměry
-
Výška96 mm
-
Šířka96 mm
-
Hloubka60 mm
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP51
Kapacita
-
Počet modulů5
Podmínky použití
-
Provozní teplota-10 - 55 °C
-
Teplota skladu/transportu-20 - 80 °C
Konektivita
-
Typ konektoru/zástrčkyŠroubová svorka
Připojení
-
Průřez flexibilního vodiče2.5 - 6 mm²
-
Průřez plného vodiče2.5 - 6 mm²
Výkon
-
Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu10 W
-
Příkon VA10 VA
Vybavení
-
Provedení ovládacího paneluLCD
Měření
-
Měřicí rozsah frekvence45 - 65 Hz
-
Druh měřicího přístrojeMultimetr
-
Rozsah měření proudu0 - 9 995 A
Instalace, montáž
-
Montáž naZapuštěná montáž, Montáž na omítku
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
Více dokumentace