The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Modulární přístroje na DIN lištu
    • Elek­tro­měry a měřící přístroje
    • Multifunkční měřící přístroje a příslu­šen­ství
    • SM102E
    EAN
    3250615639998
    Balení
    1 ks
    Data act notice en-GB 2026-09-04
    • Multifunkční měřící přístroje a příslu­šen­ství

    Multifunkční měřící přístroj - 7 veličin (I,U,P,W,PF,HZ,THD) a záznamem hodnot SM102E

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Multifunkční měřící přístroj - 7 veličin (I,U,P,W,PF,HZ,THD) a záznamem hodnot

    SM102E

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro měřicí přístroje 2 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro měřicí přístroje
    • SM210

      Modul RS485 Jbus/Modbus pro SM102E

      0,00 €  / *
    • SM200

      Rozšiřující impulzní modul, jeden konfigurovatelný výstup pro SM102E

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 60 Hz
    Rozměry
    • Výška
      96 mm
    • Šířka
      96 mm
    • Hloubka
      60 mm
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP51
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      5
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -10 - 55 °C
    • Skla­dova­cí/pře­pravní teplota
      -20 - 80 °C
    Konek­tivita
    • Typ připo­jení
      Šrou­bová svorka
    Připo­jení
    • Průřez flexi­bilního vodiče
      2.5 - 6 mm²
    • Průřez plného vodiče
      2.5 - 6 mm²
    Výkon
    • Ztrá­tový výkon na vstupu IN
      10 W
    • Příkon (VA)
      10 VA
    Vyba­vení
    • Prove­dení ovlá­da­cího panelu
      LCD
    Měření
    • Měřicí rozsah frek­vence
      45 - 65 Hz
    • Druh měři­cího přístroje
      Multi­metr
    • Rozsah měření proudu
      0 - 9 999 A
    Instalace, montáž
    • Montáž
      Zapuš­těná montáž, Montáž na omítku
    V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů
    • Probíhá gene­rování dat
      Ano
    • Datové typy
      Alarmy, Elek­trická měření, Podrobná elek­trická měření, Měření teploty
    • Datové formáty
      MODBUS (RTU)
    • Odha­dovaný denní objem dat
      10 KB - 100 KB
    • Gene­rování dat v reálném čase
      Ano
    • Data uložená v zařízení
      Ne

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration SM102E
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek SM102E | Hager

      Obrázek produktu SM102E

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu SM102E | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu SM102E

      Multifunkční měřící přístroj - 7 veličin (I,U,P,W,PF,HZ,THD) a záznamem hodnot

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Notice SM102E FR-DE-GB-IT-NL-ES-PT | Hager

      Notice SM102E FR-DE-GB-IT-NL-ES-PT

      Instalační návod en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2011-09-21

      PDF
      4,12 MB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      SM210 - Modul RS485 Jbus/Modbus pro SM102E
      SM210
      Modul RS485 Jbus/Modbus pro SM102E
    • 2
      SM205 - Teplotní modul T°C pro SM103E
      SM205
      Teplotní modul T°C pro SM103E
    • 3
      SM103E - Multifunkční měřící přístroj - 7 veličin (I,U,P,W,PF,HZ,THD)
      SM103E
      Multifunkční měřící přístroj - 7 veličin (I, U, P, W, PF, HZ, THD)
    • 4
      SM202 - Rozšiřující modul vstupů a výstupů, 2x IN 10-30V DC a 2x OUT 5A 230V pro SM103E
      SM202
      Rozšiřující modul vstupů a výstupů, 2x IN 10-30V DC a 2x OUT 5A 230V pro SM103E
    • 5
      SM200 - Rozšiřující impulzní modul, jeden konfigurovatelný výstup pro SM102E
      SM200
      Rozšiřující impulzní modul, jeden konfigurovatelný výstup pro SM102E

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.